ÖLFLEX® AUTO-I 16/7C BU COND
Cable de control y fuerza; 7G1.5; TPE; Identificación de conductores: Coloresynúmeros; flexible

Registrarse para precio
SKU
251607IB
($104.71/M) Iva incluido




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® AUTO-I 16/7C BU COND power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® AUTO-I 16/7C BU COND power and control cable -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control y fuerza

Peso

0.180 kg

Índice de cobre

88.709 kg/km

Índice de cobre (lb)

596.100 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

600 V CA rms según UL TC
600 V CA rms según CSA
1000 V CA rms según UL WTTC

Voltaje de prueba

2 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

7G1.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1.5 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

Clase K según ASTM B 174

Conductor de protección incluido

Número de conductores

7

Blindado

No

Diámetro exterior nominal

10.4 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Elastómeros termoplásticos

Material base de la cubierta exterior, forma corta

TPE

Color de la cubierta exterior

gris

Identificación de conductores

Colores y números

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

41.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

4 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

41.6 mm

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 105 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC
-25 °C hasta 105 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT4

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

Resistente a la luz solar UL

Resistente a la intemperie

Resistente al ozono

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

UL OILRES I

Resistente al agua

Resistente mecánicamente

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

Reconocido por UL

No

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL 75°C WET según UL 13
UL 90°C DRY según UL 13
UL DIR BUR según UL 13
UL TC-ER según UL 1277
UL WTTC según UL 2277

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

Certificación cUL

cUL CIC/TC 600V según CSA C22.2 No. 210

Certificado por CSA

Certificación CSA

AWM I A según CSA C22.2 No. 210
AWM I B según CSA C22.2 No. 210
AWM II A según CSA C22.2 No. 210
AWM II B según CSA C22.2 No. 210

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® AUTO-I

Número de artículo Número de conductores Sección transversal nominal del conductor (mm2) Número de conductores Conductor de protección incluido Índice de cobre Peso Índice de cobre (lb)
251607IB 7 1.5 mm² 7 88.709 kg/km 0.180 kg 596.100 lb/10,000 ft
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.