NSSHÖU-J 4G25
power cord; flexible4G25; 39 mm; VDE certified; U0/U: 0,6 / 1 kV; rubber; Core identification: colours;
Beneficios
- Cable certificado según el tipo VDE NSSHÖU con marca de comprobación ◁VDE▷ para seguridad y calidad probadas.
- Producto altamente robusto gracias a una mezcla de goma resistente a la abrasión, a la rotura y al corte, así como a una cubierta interior adicional.
- Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
Aplicaciones
- Uso universal para la conexión de suministro de energía de aparatos y máquinas móviles.
- Especialmente para el uso en la minería y a cielo abierto, así como en minas subterráneas.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable de fuerza
Peso
2.000 kg
Índice de cobre
960.000 kg
Índice de cobre (lb)
6450.200 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC
Voltaje de prueba
3 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
N - Norma alemana de cables
NSSHÖU
Dimensiones del conductor
4G25
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
25 mm²
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Blindado
No
Diámetro exterior máximo
39 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Caucho
Color del aislamiento
negro
Material básico de la cubierta interior
Caucho
Material base de la cubierta exterior
Caucho
Color de la cubierta exterior
amarillo
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308 (anexo T9 de LAPP)
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
5 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
195.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
390.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 90 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C up to 90 °C
Temperatura de instalación mín.
-25 °C
Temperatura de instalación máx.
80 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-25 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a la intemperie
No
Resistente al ozono
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
IEC 60811-404
Libre de PWIS
No
Puede sumergirse en agua a largo plazo
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Certificado por VDE
Sí
Norma de producto VDE
VDE 0250-812
Certificado por HAR
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de NSSHÖU
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior mín. | Diámetro exterior máximo | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600500 | 1 | no | 16 mm² | 13.5 mm | 153.600 kg | 0.260 kg | |
1600501 | 1 | no | 25 mm² | 16.5 mm | 240.000 kg | 0.390 kg | |
1600502 | 1 | no | 35 mm² | 18 mm | 336.000 kg | 0.500 kg | |
1600503 | 1 | no | 50 mm² | 20 mm | 480.000 kg | 0.680 kg | |
1600504 | 1 | no | 70 mm² | 22 mm | 672.000 kg | 0.900 kg | |
1600505 | 1 | no | 95 mm² | 25 mm | 912.000 kg | 1.150 kg | |
1600506 | 1 | no | 120 mm² | 27.5 mm | 1152.000 kg | 1.440 kg | |
1600507 | 1 | no | 150 mm² | 30 mm | 1440.000 kg | 1.750 kg | |
1600508 | 1 | no | 185 mm² | 34 mm | 1776.000 kg | 2.180 kg | |
1600509 | 1 | no | 240 mm² | 37 mm | 2304.000 kg | 2.790 kg | |
1600516 | 3 | sí | 1.5 mm² | 15 mm | 43.200 kg | 0.200 kg | |
1600517 | 3 | sí | 2.5 mm² | 16.5 mm | 72.000 kg | 0.260 kg | |
16005243 | 4 | sí | 1.5 mm² | 16 mm | 57.600 kg | 0.230 kg | |
16005253 | 4 | sí | 2.5 mm² | 19 mm | 96.000 kg | 0.360 kg | |
16005263 | 4 | sí | 4 mm² | 21.5 mm | 153.600 kg | 0.470 kg | |
16005273 | 4 | sí | 6 mm² | 23 mm | 230.400 kg | 0.580 kg | |
16005283 | 4 | sí | 10 mm² | 27.5 mm | 384.000 kg | 0.950 kg | |
16005293 | 4 | sí | 16 mm² | 37 mm | 614.000 kg | 1.400 kg | |
16005303 | 4 | sí | 25 mm² | 39 mm | 960.000 kg | 2.000 kg | |
16005313 | 4 | sí | 35 mm² | 42.5 mm | 1344.000 kg | 2.700 kg | |
16005323 | 4 | sí | 50 mm² | 49 mm | 1920.000 kg | 3.700 kg | |
16005333 | 5 | sí | 1.5 mm² | 17 mm | 72.000 kg | 0.280 kg | |
16005343 | 5 | sí | 2.5 mm² | 20 mm | 120.000 kg | 0.420 kg | |
16005353 | 5 | sí | 4 mm² | 23 mm | 192.000 kg | 0.550 kg | |
16005363 | 5 | sí | 6 mm² | 26.5 mm | 288.000 kg | 0.740 kg | |
16005373 | 5 | sí | 10 mm² | 30 mm | 480.000 kg | 1.100 kg | |
16005383 | 5 | sí | 16 mm² | 34 mm | 768.000 kg | 1.720 kg | |
1600541 | 7 | sí | 2.5 mm² | 21.5 mm | 168.000 kg | 0.600 kg | |
1600544 | 12 | sí | 2.5 mm² | 28 mm | 288.000 kg | 0.860 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.