ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 06
cable clamp; cable diameter11.5mm - 14.0mm; number of cables: 1; polyamide
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cuña de fijación para cables
Peso
184.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Product Design
Número de cables
1
Longitud total
148.0 mm
Ancho total
46.0 mm
Altura total
52 mm
Para diámetro exterior de cable mín.
11.5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
14.0 mm
Material
Poliamida
Color
naranja
Product Characteristics
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
50 °C
Libre de halógenos
Sí
Fuerza de sujeción (máx.)
343 N
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de RKK Round cable wedge clamps
Número de artículo | Para diámetro exterior de cable mín. | Para diámetro exterior de cable máx. | Número de cables | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
52026020 | 7.0 mm | 11.0 mm | 2 | 1 | 200.000 g |
52026022 | 11.5 mm | 14.0 mm | 1 | 1 | 184.000 g |
* 52026024 | 18.0 mm | 21.0 mm | 1 | 1 | 180.000 g |
* 52026028 | 24.5 mm | 26.0 mm | 1 | 1 | 150.000 g |
* 52026030 | 19.0 mm | 24.0 mm | 1 | 1 | 170.000 g |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.