ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 01
cable clamp; cable diameter7.0mm - 11.0mm; number of cables: 2; polyamide
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cuña de fijación para cables
Peso
200.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Product Design
Número de cables
2
Longitud total
147.0 mm
Ancho total
46.0 mm
Altura total
52 mm
Para diámetro exterior de cable mín.
7.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
11.0 mm
Material
Poliamida
Color
naranja
Product Characteristics
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
50 °C
Libre de halógenos
Sí
Fuerza de sujeción (máx.)
343 N
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de RKK Round cable wedge clamps
Número de artículo | Para diámetro exterior de cable mín. | Para diámetro exterior de cable máx. | Número de cables | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
52026020 | 7.0 mm | 11.0 mm | 2 | 1 | 200.000 g |
52026022 | 11.5 mm | 14.0 mm | 1 | 1 | 184.000 g |
* 52026024 | 18.0 mm | 21.0 mm | 1 | 1 | 180.000 g |
* 52026028 | 24.5 mm | 26.0 mm | 1 | 1 | 150.000 g |
* 52026030 | 19.0 mm | 24.0 mm | 1 | 1 | 170.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.