CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08
cable clamp; flat cable hight (min./max.)2.0mm - 10.0mmpolyamide
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cuña de fijación para cables
Product Design
Longitud total
99.0 mm
Ancho total
60.0 mm
Altura total
42.0 mm
Material
Poliamida
Color
naranja
Profundidad mínima de inserción de la cuña
60 %
Product Characteristics
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
50 °C
Libre de halógenos
Sí
Fuerza de sujeción (máx.)
800 N
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de FKK Flat cable wedge clamps
Número de artículo | Ancho de cable plano nominal | Altura de cable plano nominal | Número de cables | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
* 52026050 | 90.0 mm | 17.0 mm | 3 | 1 | 349.000 g |
52026051 | 50.0 mm | 10.0 mm | 2 | 1 | 103.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.