C-PROFILE RAIL 6M C30 STAINLESS
profile rail
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Riel de perfil
Peso
9300.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema de trolley
C30 acero inoxidable
Componentes del sistema de trolley
Riel de perfil C
Product Design
Forma del conductor
FlatRound
Longitud total
6000 mm
Ancho total
32 mm
Altura total
30 mm
Material
Acero inoxidable
Protección de superficie
Galvanised
Product Characteristics
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
120 °C
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.