C-PROFILE RAIL 6M C30
profile rail
No Está disponible
SKU
62200440
($803.32/PC)
Iva incluido
Cold-resistant
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Riel de perfil
Peso
9000.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema de trolley
C30
Componentes del sistema de trolley
Riel de perfil C
Product Design
Forma del conductor
FlatRound
Longitud total
6000 mm
Ancho total
32 mm
Altura total
30 mm
Material
Acero
Protección de superficie
galvanizado
Product Characteristics
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
120 °C
Mostrar menos
Mostrar todo
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.