Steel cable tie LS 7.9-360.0
cable tie; cable tie width: 7.9mm; Total length: 360mm; metal; stainless steel; Halogenfree; UV-resistant

Registrarse para precio
No Está disponible
SKU
61813010
($23.32/PC) Iva incluido
Steel cable tie LS 7.9-360.0 cable tie -  Primary Image
Steel cable tie LS 7.9-360.0 cable tie -  Primary Image Steel cable tie LS 7.9-360.0 cable tie -   Secondary Image
UV-resistant
UV-resistant
Good chemical resistance
Good chemical  resistance
Flame-retardant
Flame-retardant
Halogen-free
Halogen-free
Oil-resistant
Oil-resistant
Acid-resistant
Acid-resistant
Heat-resistant
Heat-resistant
Cold-resistant
Cold-resistant
DNV/GL certified
DNV/GL certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Brida de sujeción

Peso

7.260 g

Unidad de embalaje (VPE)

100.000

Herramienta adecuada

Pinzas para sujetar cables Steel Gun HT-338

Product Design

Longitud total

360 mm

Grosor

0.26 mm

Para diámetro máx. agrupado (mm)

102 mm

Material

Acero inoxidable

Ancho de brida de sujeción

7.9 mm

Color

metálico

Product Characteristics

Temperatura de instalación máx.

150 °C

Temperatura mín.

-80 °C

Temperatura máx.

539 °C

Retardante a llama

Resistente a los rayos UV

Resistente a las sustancias químicas

Resistente a ácidos

Libre de halógenos

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

Achilles JQS

Certifications and Standards

marcado CE

No

Con identificación UKCA

No

Reconocido por UL

No

Incluido en la lista UL

Certificación UL

according to UL 62275 (e-file number: E193947)

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

Certificación cUL

according to CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E193947)

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

No

Certificado por DNV/GL

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.

Lista de familias de productos

los artículos de LS steel cable ties (without polyester coating)

Número de artículo Para diámetro agrupado (mín.) Para diámetro máx. agrupado (mm) Ancho de brida de sujeción Longitud total Color Unidad de embalaje (VPE) Peso
* 61812947 21 mm 4.6 mm 100 mm metálico 100 2.500 g
61812948 32 mm 4.6 mm 125 mm metálico 100 0.190 g
* 61812949 40 mm 4.6 mm 150 mm metálico 100 2.120 g
61812950 51 mm 4.6 mm 200 mm metálico 100 2.563 g
61812960 102 mm 4.6 mm 360 mm metálico 100 3.893 g
61812970 152 mm 4.6 mm 520 mm metálico 100 5.914 g
61812980 203 mm 4.6 mm 680 mm metálico 100 6.000 g
61812990 254 mm 4.6 mm 840 mm metálico 100 8.000 g
61813000 51 mm 7.9 mm 200 mm metálico 100 4.910 g
61813010 102 mm 7.9 mm 360 mm metálico 100 7.260 g
61813020 152 mm 7.9 mm 520 mm metálico 100 9.433 g
61813030 203 mm 7.9 mm 680 mm metálico 100 12.000 g
61813040 254 mm 7.9 mm 840 mm metálico 100 16.350 g
61813050 305 mm 7.9 mm 1016 mm metálico 100 18.000 g
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.