CABLE TIES TY-RAP TY524MR-NDT140X3.6 BU
cable tie; cable tie width: 3.6mm; Total length: 140mm; blue; polyamide; Halogenfree;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Brida de sujeción
Peso
1.250 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Herramienta adecuada
Pinzas para sujetar cables TY GUN ERG 50
Product Design
Longitud total
140 mm
Para diámetro agrupado (mín.)
2.0 mm
Para diámetro máx. agrupado (mm)
35.0 mm
Material
Poliamida
Ancho de brida de sujeción
3.6 mm
Longitud brida de sujeción
140 mm
Color
azul
Product Characteristics
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
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
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de TY-RAP® Cable ties with steel nose - polyamide
Número de artículo | Para diámetro agrupado (mín.) | Para diámetro máx. agrupado (mm) | Ancho de brida de sujeción | Longitud total | Color | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61723359 | 2.0 mm | 35.0 mm | 3.6 mm | 140 mm | azul | 100 | 1.250 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.