CABLE TIES TY-RAP TY 532 M 212X2.4 NA
cable tie; cable tie width: 2.4mm; Total length: 212mm; natural; polyamide; Halogenfree;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Brida de sujeción
Peso
0.738 g
Unidad de embalaje (VPE)
1000.000
Herramienta adecuada
Pinzas para sujetar cables TY GUN ERG 50
Product Design
Diseño de etiquetas
rectangular
Longitud total
212 mm
Para diámetro agrupado (mín.)
2.0 mm
Para diámetro máx. agrupado (mm)
51.0 mm
Material
Poliamida
Ancho de brida de sujeción
2.4 mm
Color
natural
Product Characteristics
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
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
according to UL 62275 (e-file number: E49405)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405)
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de TY-RAP® Cable ties with steel nose with labelling area
Número de artículo | Para diámetro agrupado (mín.) | Para diámetro máx. agrupado (mm) | Ancho de brida de sujeción | Longitud total | Color | Para ancho de etiquetas (máx.) | Para altura de etiquetas (máx.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61716560 | 2.0 mm | 51.0 mm | 2.4 mm | 212 mm | natural | 21.0 | 9.0 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.