SOCKET DETECT M PP
cable tie sockets; for cable tie width: 7.6mm; blue; polypropylene; Halogenfree;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Base para brida de sujeción
Volumen de suministro
Sin tornillos
Peso
1.987 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Piezas por cada unidad de embalaje
100 pc.
Product Design
Longitud total
29.0 mm
Ancho total
29.0 mm
Diámetro del orificio
3.0 mm
Material
Polipropileno
Color
azul
para ancho de brida de sujeción
7.6 mm
Product Characteristics
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
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
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de Detectable cable tie sockets
Número de artículo | para ancho de brida de sujeción | Longitud total | Ancho total | Piezas por cada unidad de embalaje | Peso |
---|---|---|---|---|---|
* 61724100 | 3.6 mm | 13.0 mm | 13.0 mm | 100 pc. | 0.330 g |
61724101 | 3.6 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | 100 pc. | 0.800 g |
* 61724102 | 4.8 mm | 28.0 mm | 28.0 mm | 100 pc. | 1.300 g |
* 61724103 | 7.6 mm | 38.0 mm | 38.0 mm | 100 pc. | 3.100 g |
* 61724104 | 4.8 mm | 21.2 mm | 10.0 mm | 100 pc. | 0.380 g |
* 61724105 | 4.7 mm | 14.9 mm | 9.5 mm | 100 pc. | 0.460 g |
* 61724106 | 9.0 mm | 22.2 mm | 15.9 mm | 100 pc. | 1.600 g |
* 61724107 | 3.6 mm | 19.1 mm | 19.1 mm | 100 pc. | 0.853 g |
61724108 | 7.6 mm | 29.0 mm | 29.0 mm | 100 pc. | 1.987 g |
* 61724109 | 4.8 mm | 19.1 mm | 12.7 mm | 1000 pc. | 0.408 g |
* 61724110 | 4.8 mm | 17.0 mm | 11.1 mm | 100 pc. | 0.567 g |
61724111 | 7.6 mm | 23.4 mm | 14.2 mm | 100 pc. | 2.835 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.