TUBE CABLE LUGS KRT 35/8
Terminal de cable; Inserto de crimpado apropiado: B12; Para sección transversal: 35mm²; Cobre electrolítico estañado
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Terminal de cable
Tipo de empaque
Caja de cartón
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Inserto de crimpado apropiado
B 12
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
48000
Product Design
Longitud total
49 mm
Tamaño de la perforación para tornillo
M8
Para sección transversal
35 mm²
Material del conector
Cobre electrolítico
Protección de superficie
estañado
Diseño de terminal de cable
Terminal tubular
Product Characteristics
Temperatura máx. de corta duración
140 °C
Temperatura máx.
90 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la corrosión
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
Certificación UL
según UL 486A/486B (e-file number: E205350)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
según CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por DNV/GL
Sí
Número de certificado DNV/GL
TAE00002U2
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de Tube cable lugs KRT
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.