TUBE CABLE LUGS KRT 25/8
Terminal de cable; Inserto de crimpado apropiado: B10; Para sección transversal: 25mm²; Cobre electrolítico estañado

Registrarse para precio
En stock
SKU
61796750
($17.40/PC) Iva incluido
TUBE CABLE LUGS KRT 25/8 cable lug -  Primary Image
TUBE CABLE LUGS KRT 25/8 cable lug -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Terminal de cable

Tipo de empaque

Caja de cartón

Unidad de embalaje (VPE)

100.000

Inserto de crimpado apropiado

B 10

Electrical Characteristics

Utilizable hasta el voltaje

48000

Product Design

Longitud total

43 mm

Tamaño de la perforación para tornillo

M8

Para sección transversal

25 mm²

Material del conector

Cobre electrolítico

Protección de superficie

estañado

Diseño de terminal de cable

Terminal tubular

Product Characteristics

Temperatura máx. de corta duración

140 °C

Temperatura máx.

90 °C

Retardante a llama

Resistente a los rayos UV

Resistente a las sustancias químicas

Resistente a la corrosión

Libre de halógenos

Resistente al aceite

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

No requerido

Número de certificación EAC

Отказное письмо № 39

Reconocido por UL

No

Incluido en la lista UL

Certificación UL

según UL 486A/486B (e-file number: E205350)

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

Certificación cUL

según CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350)

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

No

Certificado por DNV/GL

Número de certificado DNV/GL

TAE00002U2

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
    • Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.

Lista de familias de productos

los artículos de Tube cable lugs KRT

Número de artículo Inserto de crimpado apropiado Para sección transversal Unidad de embalaje (VPE)
61796650 B 7 10 mm² 100
61796710 B 8,5 16 mm² 100
61796750 B 10 25 mm² 100
61796790 B 12 35 mm² 100
61796860 B 16 70 mm² 50
61796910 B 18 95 mm² 50
61796960 B 22 150 mm² 25
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.