TUBE CABLE LUGS KRFN 185/16
Terminal de cable; Inserto de crimpado apropiado: 13B27; Para sección transversal: 185mm²; Cobre electrolítico estañado
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Terminal de cable
Tipo de empaque
Caja de cartón
Unidad de embalaje (VPE)
0.000
Inserto de crimpado apropiado
13 B 27
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
48000
Product Design
Longitud total
86 mm
Tamaño de la perforación para tornillo
M16
Para sección transversal
185 mm²
Material del conector
Cobre electrolítico
Protección de superficie
estañado
Diseño de terminal de cable
Terminal tubular
Product Characteristics
Temperatura máx. de corta duración
140 °C
Temperatura máx.
90 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
según UL 486A/486B (e-file number: E205350)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
según CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por DNV/GL
Sí
Número de certificado DNV/GL
TAE00002U2
Documentación
-
Descargas
Lista de familias de productos
los artículos de Tube cable lugs KRFN
Número de artículo | Inserto de crimpado apropiado | Para sección transversal | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
61797416 | 13 B 27 | 185 mm² |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.