FORK CABLE LUGS L-RA 5F
Terminal de cable; Inserto de crimpado apropiado: PEW 12.060; for cross-section (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; rojo; Cobre electrolítico estañado
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Terminal de cable
Tipo de empaque
Caja de cartón
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Inserto de crimpado apropiado
PEW 12.060
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
48000
Product Design
Longitud total
22 mm
Tamaño de la perforación para tornillo
M5
Para sección transversal (mín.)
0.5 mm²
Para sección transversal (máx.)
1.5 mm²
Material del conector
Cobre electrolítico
Material aislamiento
Poliamida
Protección de superficie
estañado
Color
rojo
Diseño de terminal de cable
Terminal de cable con horquilla
Product Characteristics
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
105 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la corrosión
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
Certificación UL
según UL 486A/486B (e-file number: E334109) según UL 486C (e-file number: E334109)
Número de control de categoría UL
ZMVV7
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
según CSA-C22.2 No. 188 (e-file number: E334109) según CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E334109)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de Fork cable lugs
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.