CABLE LUGS KB95-8R DIN 46234
cable lug; suitable crimp-insert: ; electrolytic copper tin-plated
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Terminal de cable
Peso
41.000 g
Tipo de empaque
Cardboard packaging
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Inserto de crimpado apropiado
PEW 12.1071
Product Design
Tamaño de la perforación para tornillo
M8
Para sección transversal (mín.)
0.5 mm²
Para sección transversal (máx.)
1.5 mm²
Para sección transversal
95 mm²
Material del conector
Cobre electrolítico
Protección de superficie
estañado
Diseño de terminal de cable
Terminal de cable de compresión
Product Characteristics
Temperatura máx.
120 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la corrosión
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
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de Solderless cable lugs KB
Número de artículo | Inserto de crimpado apropiado | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
63204055 | PEW 12.1071 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
63204155 | PEW 12.1071 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
63204455 | PEW 12.1071 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
63204545 | PEW 12.1071 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 50 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.