CABLE LUGS KB2.5-10R
cable lug; suitable crimp-insert: PEW 12.1071; for cross-section (min./max.): 1.5mm² - 2.5mm²; electrolytic copper tin-plated
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Terminal de cable
Peso
1.560 g
Tipo de empaque
Cardboard packaging
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Inserto de crimpado apropiado
PEW 12.1071
Product Design
Tamaño de la perforación para tornillo
M10
Para sección transversal (mín.)
1.5 mm²
Para sección transversal (máx.)
2.5 mm²
Material del conector
Cobre electrolítico
Protección de superficie
estañado
Diseño de terminal de cable
Terminal de cable de compresión
Product Characteristics
Temperatura máx.
120 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la corrosión
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
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de Solderless cable lugs KB
Número de artículo | Inserto de crimpado apropiado | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
63204155 | PEW 12.1071 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.