SKINTOP® CUBE MODULE 20X20 SMALL
Entrada múltiple; Número de entradas de conductores: 1; IP 64; Resistente a los rayos UV; Libre de halógenos
Beneficios
- Los módulos de cierre rápido son divisibles y, por tanto, se pueden fijar fácilmente alrededor del cable confeccionado.
- El sistema modular simplifica los trabajos de mantenimiento, ya que los cables individuales pueden sustituirse de forma flexible soltando los módulos de cierre rápido con un destornillador.
- El sistema de sellado patentado permite el grado de protección IP 64.
- Fijación a prueba de vibraciones en el marco adecuado.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- De polipropileno robusto (clase de inflamabilidad V-0 según el procedimiento de comprobación UL94 para la inflamabilidad de los plásticos).
- Disponible en varios tamaños, con zonas de fijación variables para diferentes diámetros exteriores de cable, así como zonas de fijación especialmente para cables de bus AS-I.
Aplicaciones
- Para sellado y alivio de esfuerzo de cables ensamblados y no ensamblados a través de una entrada múltiple en una carcasa.
- Para uso con el marco fijo SKINTOP® CUBE FRAME.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y aceitosos.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Entrada múltiple
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Product Design
Para cables armados
No
Reforzado con fibra de vidrio
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
rectangular
Longitud total
20 mm
Ancho total
20 mm
Altura total
20 mm
Anchura libre
6 mm
Mín. rango de sujeción
4 mm
Área de sujeción máx.
6 mm
Blindaje CEM
No
Elemento de sellado lado del cable
Labios obturadores
Material de sellado
Elastómero
Material del cuerpo
Policarbonato
Material del cuerpo forma corta
PC
Color
negro
Color tono RAL
RAL 9005
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
80 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Alivio de tensión
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.