SKINTOP® CUBE FRAME 16
cable bushing system; Number of cable entries: 1; UV-resistant;
Beneficios
- La entrada múltiple de cables permite una mayor densidad de empaquetado (dependiendo de la variante, hasta 10 cables).
- El sistema modular simplifica los trabajos de mantenimiento, ya que los cables individuales pueden sustituirse de forma flexible sin quitar el marco de la carcasa.
- El sello plano integrado permite el sello seguro de la carcasa cuando está llena (clase de protección IP 64).
- Fácil montaje mediante 4 tornillos de fijación.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- De poliamida robusta (clase de inflamabilidad HB según el procedimiento de ensayo UL94 para la inflamabilidad de los plásticos).
- Disponible en dos tamaños para recortes de montaje de conectores de 16 o 24 polos.
Aplicaciones
- Para sellado y alivio de esfuerzo de cables ensamblados y no ensamblados a través de una entrada múltiple en una carcasa.
- Para su uso con los módulos de cierre rápido SKINTOP® CUBE MODULE.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y aceitosos.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Entrada múltiple
Volumen de suministro
Incluye material de fijación
Peso
96.500 g
Tipo de empaque
Bag
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Tipo de montaje
atornillado
Product Design
Reforzado con fibra de vidrio
Sí
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
rectangular
Longitud total
120 mm
Ancho total
67 mm
Altura total
46 mm
Blindaje CEM
No
Tipo de sellado
Junta plana
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
negro
Color tono RAL
RAL 9005
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
80 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® CUBE FRAME
Número de artículo | Número de entradas de conductores | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|
52220000 | 1 pc. | 1 | 96.500 g |
* 52220001 | 1 pc. | 1 | 123.900 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.