SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24
add-on; EMC Shielding
Beneficios
- Para una protección CEM óptima con el uso de pasacables múltiples SKINTOP® MULTI o SKINTOP® CUBE.
- El único cepillo de latón BRUSH establece un contacto de baja resistencia entre la malla de cobre del blindaje de los cables y el marco rectangular del cepillo y, con ello, disipa con éxito las señales de interferencia. Los alambres del cepillo protegen la sensible malla del blindaje.
- La flexibilidad en la elección del diámetro del cable reduce la variedad de piezas en el almacén y garantiza ventajas logísticas y de costos.
- Instalación fácil y cómoda en la entrada múltiple mediante 4 tornillos de fijación.
- Los cables se pueden mover y ajustar incluso después de la instalación.
- Los cables introducidos posteriormente pueden contactarse con el marco del cepillo sin necesidad de accesorios adicionales. Los alambres de cepillo pueden posicionarse de forma flexible alrededor del blindaje de malla de cobre.
Aplicaciones
- Para la introducción conforme a CEM de cables blindados de cobre en una carcasa, cuando se utiliza la entrada múltiple SKINTOP® MULTI o SKINTOP® CUBE.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Complemento
Volumen de suministro
Incluye el marco brushIncluye mangas espaciadorasIncluye material de fijación
Peso
15.000 g
Tipo de empaque
Bag
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Tipo de montaje
atornillado
Product Design
Diseño de conector glándula
recto
Longitud total
140 mm
Ancho total
60 mm
Altura total
6.5 mm
Blindaje CEM
Sí
Material del cuerpo
Aluminio
Material del cuerpo forma corta
Al
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-30 °C
Temperatura (máx.)
110 °C
Temperatura mín.
-30 °C
Temperatura máx.
110 °C
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
Certificado por GGVS
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24
Número de artículo | Peso | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|
52220089 | 15.000 g | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.