SILVYN® KLICK-RH 34 BK
Soporte; Tamaño nominal: 34; Poliamida
Beneficios
- De una pieza y, por tanto, sin piezas pequeñas que puedan perderse.
- Cierre fácil gracias al mecanismo de clic.
- Fijación segura de tubos protectores ondulados paralelos a través de nervaduras de posicionamiento en el soporte.
- Fácil montaje mediante tornillos M5/M6 en la carcasa o mediante inserción en rieles de perfil C.
- El sistema de ranuras permite la instalación directamente una al lado de la otra.
Aplicaciones
- Adecuado para la fijación y/o guía de un tubo flexible de protección corrugado paralelo.
- Para su uso con los tubos flexibles de protección SILVYN® RILL PA 6 y SILVYN® RILL PA 12.
- Apto para una carga mecánica media.
- Las versiones en negro son aptas para el uso en el exterior.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Soporte
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Tipo de montaje
atornillado
Product Design
Longitud total
48 mm
Ancho total
16 mm
Altura total
46.9 mm
Tamaño nominal
34
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
negro
Color tono RAL
RAL 9005
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
115 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
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
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.