SILVYN® K-EM 34 BK
Manga terminal; Tamaño nominal: 34.5; Elastómeros termoplásticos;

Registrarse para precio
En stock
SKU
65500255
($42.26/PC) Iva incluido
SILVYN® K-EM 34 BK terminal sleeve -  Primary Image
SILVYN® K-EM 34 BK terminal sleeve -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

Atributos técnicos

Información general

Marca

SILVYN®

Tipo de producto

Manga terminal

Suministro con contratuerca

No

Suministro con O-ring

No

Tipo de empaque

Bolsa

Unidad de embalaje (VPE)

25.000

Tipo de montaje

inserción

Product Design

Protección contra flexión

No

Longitud total

44 mm

Tamaño nominal

34.5

Mín. rango de sujeción

6 mm

Área de sujeción máx.

29 mm

Blindaje CEM

No

Material del cuerpo

Elastómeros termoplásticos

Material del cuerpo forma corta

TPE

Product Characteristics

Para aplicaciones en áreas explosivas

No

Temperatura máx. de corta duración

150 °C

Temperatura mín.

-40 °C

Temperatura máx.

120 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

UL 94 HB

Resistente a los rayos UV

Libre de halógenos

Resistente al aceite

Certifications and Standards

marcado CE

No

Con identificación UKCA

No

Reconocido por UL

No

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

No

Certificado por GGVS

No

Certificado por Ecolab

No

Certificado por NSF

No

Certificado EHEDG

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
    • Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.

Lista de familias de productos

los artículos de SILVYN® K-EM

Número de artículo Tamaño nominal Mín. rango de sujeción Área de sujeción máx.
65500210 13 1 mm 10 mm
65500255 34.5 6 mm 29 mm
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.