SILVYN® K-EM 13 GY
Manga terminal; Tamaño nominal: 13; Elastómeros termoplásticos;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Manga terminal
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Tipo de montaje
inserción
Product Design
Protección contra flexión
No
Longitud total
29 mm
Tamaño nominal
13
Mín. rango de sujeción
1 mm
Área de sujeción máx.
10 mm
Blindaje CEM
No
Material del cuerpo
Elastómeros termoplásticos
Material del cuerpo forma corta
TPE
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura máx. de corta duración
150 °C
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
120 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.