SILVYN® US-EDU-AS 21
Manga terminal; Tamaño nominal: 21; Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección: 21;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Manga terminal
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Tipo de montaje
atornillado
Product Design
Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección
21
Protección contra flexión
No
Anchura libre
15.5 mm
Tamaño nominal
21
Blindaje CEM
No
Material cuerpo de la glándula
Latón
Material del cuerpo de la glándula forma corta
CuZn
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
250 °C
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® US-EDU-AS
Número de artículo | Tamaño nominal | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|
61802520 | 21 | 50 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.