EPIC® SOLAR Tool CSC Die 6mm²
insert with crimp termination; for crimping tool: EPIC® TOOL CRIMP HAND
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto de crimpado
Peso
43.000 g
Tipo de empaque
box
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Para herramientas de crimpado
EPIC® TOOL CRIMP HAND
Contacto adecuado
EPIC® SOLAR
Localizador adecuado
EPIC® SOLAR TOOL CSC LOC 4, 6mm²
Product Design
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
10 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
10 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
6 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
6 mm²
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SOLAR TOOL DIE
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.