EPIC® SOLAR Tool CSC Die 4mm²
insert with crimp termination; for crimping tool: EPIC® TOOL CRIMP HAND

Registrarse para precio
No Está disponible
SKU
44428992
($8,333.03/PC) Iva incluido
EPIC® SOLAR Tool CSC Die 4mm² insert with crimp termination -  Primary Image
EPIC® SOLAR Tool CSC Die 4mm² insert with crimp termination -  Primary Image

Atributos técnicos

Información general

Marca

EPIC®

Tipo de producto

Inserto de crimpado

Peso

43.000 g

Tipo de empaque

box

Unidad de embalaje (VPE)

1.000

Para herramientas de crimpado

EPIC® TOOL CRIMP HAND

Contacto adecuado

EPIC® SOLAR

Localizador adecuado

EPIC® SOLAR TOOL CSC LOC 4, 6mm²

Product Design

Sección transversal mín. de conductor conectable AWG

12 AWG

Sección transversal máx. de conductor conectable AWG

12 AWG

Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)

4 mm²

Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)

4 mm²

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.

Lista de familias de productos

los artículos de EPIC® SOLAR TOOL DIE

Número de artículo Para sección transversal (mín.) Para sección transversal (máx.) Para sección transversal Perfil de crimpado Para herramientas de crimpado Peso
44428992 EPIC® TOOL CRIMP HAND 43.000 g
44428993 EPIC® TOOL CRIMP HAND 43.000 g
44428995 EPIC® TOOL CRIMP MACHINE 44.000 g
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.