EPIC® SOLAR 4 Assembly TOOL Set
No Está disponible
SKU
44428224
($89.98/PC)
Iva incluido
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Herramienta de montaje
Tipo de empaque
bag
Certifications and Standards
marcado CE
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto ISO
ISO 6722
Certificado por el TÜV
No
Certificado GS
No
Mostrar menos
Mostrar todo
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.