ÖLFLEX® WIRE MS 2.1: cables diseñados para mantener tus sistemas siempre operativos. Resistentes, seguros y certificados a nivel global, ofrecen la confianza y durabilidad que necesitas para garantizar el éxito de tus proyectos eléctricos.


Sesión en vivo "Platicando con LAPP - ÖLFLEX® WIRE MS 2.1"
Te invitamos a unirte a nuestras sesiones técnico-comerciales diseñadas para brindarte más información de nuestros productos y sus aplicaciones. En cada sesión, nuestros expertos te guiarán a través de las características clave, aplicaciones prácticas y beneficios de nuestras soluciones, asegurándote que estés bien equipado para maximizar el rendimiento y la eficiencia en tus proyectos.
Día: viernes 7 de febrero 2025
Hora: 09:00 a.m. (Hora Central México)
Seguridad
-
El ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 está diseñado para los entornos industriales más desafiantes, resisten aceite, son retardantes a fuego y temperaturas de hasta 105°C, asegurando un rendimiento continuo.
-
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 cuenta con certificaciones internacionales (UL, CSA, HAR), estos cables cumplen con los más altos estándares, ofreciendo seguridad en cualquier mercado.
-
El ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 es fabricado con cobre estañado y aislamiento de PVC de alta calidad y una amplia gama de colores, garantizan confiabilidad a largo plazo en aplicaciones críticas.
Eficiencia
- Su diseño del ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 optimiza el cableado en tableros y equipos, aprovechando al máximo el espacio disponible y facilitando la identificación de las señales, gracias a su amplia variedad de colores.
-
Los materiales del ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 son de alta calidad y su diseño estandarizado reduce costos de instalación y mantenimiento.
-
El ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 es compatible con estándares internacionales, eliminando la necesidad de soluciones adicionales para distintos mercados.


Continuidad operativa
- El ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 es perfecto para el cableado interno de tableros y equipos, mantienen la operación incluso en los entornos más exigentes.
-
El ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 está diseñado para ser instalado en tableros o incluso en tuberías en entornos industriales, minimizando los riesgos y asegurando la continuidad operativa.
-
Con estándares internacionales (UL, CSA, HAR), el ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 ofreceseguridad y fiabilidad en aplicaciones críticas en cualquier mercado.
Confianza
-
Fiabilidad comprobada para tú tranquilidad, gracias a nuestros materiales de alta calidad y las certificaciones internacionales más exigentes, te garantizamos un rendimiento seguro y constante que protege su inversión a largo plazo.
-
El ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 ofrece una protección robusta para operar sin preocupaciones, gracias a su resistencia excepcional a aceites, fuego y temperaturas de hasta 105°C.
-
El ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 está diseñado acorde a las normativas globales más estrictas, lo que le asegura cumplir con los estándares más altos de seguridad y rendimiento, ofreciendo una fiabilidad inquebrantable en aplicaciones críticas.
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Ámbito de uso
- Cableado interno de dispositivos.
- Cableado para tableros de control.
- Para cableado en campo.
- Los conductores con color verde-amarillo, son utilizados como conductor de tierra en equipos.
Características de producto
- Conductores: formado por hilos finos de cobre estañado clase 5.
- Aislamiento especial de PVC.
Beneficios
-
Para uso en los mercados globales más importantes.
-
Resistente a aceites.
-
Reducción en la documentación técnica al ser multinorma.
Datos Técnicos
Rango de temperatura:
- Instalación fija: -40°C a +105°C
Voltaje nominal:
- 750 V (HAR)
- 600 V (UL-CSA)
Aprobaciones:
-
HAR
-
IEC
-
UL AWM
-
MTW
-
CSA
-
TEW
Completa tu instalación con nuestros accesorios
PEW 8.87 crimping pliers


CONDUCTOR END SLEEVES XL, INSULATED


En LAPP, nos destacamos por nuestro enfoque innovador y nuestra capacidad para desarrollar productos que se adaptan a las necesidades cambiantes de la industria. Además, contamos con un equipo de especialistas técnicos siempre disponible para ofrecer soporte y asesoramiento a nuestros clientes.
Nos comprometemos firmemente con prácticas sostenibles, implementando procesos de fabricación responsables y utilizando materiales eco-amigables siempre que es posible.
¿Necesitas ayuda?
Contáctanos, nuestro equipo de expertos está listo para brindarte información adicional.
Tienda en Línea
Te invitamos a explorar la amplia gama de productos LAPP en nuestra tienda en línea. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de conectividad, automatización y cableado.
Nuestra tienda en línea ofrece:
- Variedad de cables para diferentes aplicaciones y necesidades.
- Calidad garantizada de los productos LAPP.
- Precios competitivos y promociones especiales.
- Envío rápido y seguro a tu puerta.

