ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB
Sesión en vivo "Platicando con LAPP - ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB "
Te invitamos a unirte a LAPP Product Insight, nuestras sesiones técnico-comerciales diseñadas para brindarte más información de nuestros productos y sus aplicaciones. En cada sesión, nuestros expertos te guiarán a través de las características clave, aplicaciones prácticas y beneficios de nuestras soluciones, asegurándote que estés bien equipado para maximizar el rendimiento y la eficiencia en tus proyectos.
Día: viernes 6 de diciembre 2024
Hora: 09:00 a.m. (Hora Central México)
El cable ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB ofrece alta seguridad gracias a su doble blindaje y resistencia a condiciones extremas, optimiza la eficiencia con su diseño de baja capacitancia y protección EMC, y cumple con estándares internacionales, garantizando confiabilidad en entornos industriales exigentes. Su diseño flexible y duradero asegura continuidad operativa y protección del equipo.
Seguridad
-
Protección EMC y reducción de corrientes dañinas en los rodamientos del motor, gracias a su diseño con doble blindaje y la construcción simétrica 3+3, nuestro ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB minimiza las interferencias electromagnéticas (EMI) y las corrientes de rodamientos, protegiendo los motores frente a fallas costosas causadas por el desgaste prematuro.
-
Resistencia a las condiciones adversas y protección contra el fuego, el ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB es resistente a los rayos UV, adecuado para uso en exteriores, y cumple con normativas de resistencia al fuego como IEC 60332-1-2, UL VW-1 y CSA FT1, lo que asegura una operación segura en entornos industriales exigentes.
-
El ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB está certificado bajo UL/cUL AWM para los mercados de EE. UU. y Canadá, y cumple con las regulaciones de la Directiva de Baja Tensión (2014/35/UE), proporcionando tranquilidad y cumplimiento normativo en diferentes regiones.
Eficiencia
-
El diseño de baja capacitancia no solo permite una mayor longitud de cableado, sino que también mejora la eficiencia de transmisión de potencia, reduciendo las pérdidas eléctricas, lo que resulta en un sistema más eficiente y con menor consumo energético.
-
La construcción con conductores de cobre finamente trenzados y la resistencia térmica del cable permiten una mejor disipación del calor, lo que aumenta la capacidad de carga y mejora la eficiencia operativa al evitar sobrecalentamientos y prolongar la vida útil del sistema.
-
El diseño simétrico del cable con conductores distribuidos de forma equilibrada (3+3) ayuda a reducir las corrientes de fuga en los motores controlados por variadores de frecuencia. Esto no solo protege el equipo, sino que también mejora la eficiencia global del sistema al minimizar pérdidas no deseadas de energía.
Continuidad operativa
-
El diseño de baja capacitancia del cable permite conexiones más largas entre el variadora y el motor sin comprometer el rendimiento, lo que facilita la instalación en sistemas industriales grandes y complejos sin interrupciones.
-
El cable es adecuado para operar en una amplia gama de temperaturas, desde -40°C hasta +90°C para instalaciones fijas, lo que garantiza un funcionamiento continuo y confiable en entornos industriales.
-
El cable está diseñado para soportar flexiones ocasionales y movimientos sin sufrir daños, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde el equipo o los sistemas requieren movimiento. Esta flexibilidad minimiza el desgaste y prolonga la vida útil del cable, garantizando una operación continua.
Confianza
-
El cable está certificado bajo normativas de calidad y seguridad como UL/cUL AWM para los mercados de EE. UU. y Canadá, IEC 60332-1-2 para resistencia al fuego y otras regulaciones europeas. Esto garantiza que el producto cumple con altos estándares internacionales, brindando al cliente la seguridad de que está adquiriendo un cable confiable y aprobado globalmente.
-
El ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB es resistente a los rayos UV, adecuado para uso en exteriores y resistente a productos químicos y aceites, lo que lo hace ideal para entornos industriales exigentes. Esto asegura una operación continua y fiable incluso en condiciones adversas.
-
Como parte de la gama de productos LAPP, el cable ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB se beneficia de la reputación y trayectoria de una marca reconocida por su calidad en cables industriales, lo que refuerza la confianza del cliente en la durabilidad y rendimiento del cable.
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB
Ámbito de uso
- Aplicaciones fijas
- Charolas de cables
- Maquinaria industrial
- Infraestructuras comerciales y de instalaciones
Características de producto
- Conductores: cobre sólido desnudo
- Pares: 4 pares trenzados apantallados individualmente
- Aislamiento: espuma de polietileno
- Blindaje: trenzado de cobre estañado global
- Cubierta: PVC especialmente formulado; verde
Beneficios
-
Amplia gama de aplicaciones gracias a sus múltiples certificaciones
-
PLTC (Power Limited Tray Cable) para uso en bandejas de cables
-
Apto para aplicaciones EtherNet/IP
-
Apto para PoE según IEEE 802.3af y 802.3at
-
Resistente a la luz solar
-
Cumple o supera los requisitos para Cat.6A según ANSI/TIA 586.2-D
Datos Técnicos
Radio mínimo de doblez:
- Instalación fija: 10 x diámetro
- Instalación flexible: 15 x diámetro
Rango de temperatura:
- Instalación fija: -40°C a +80°C
- Flexión ocasional: -20°C a +80°C
Voltaje nominal:
- UL/CSA 300V
- UL/CSA AWM 600V
Voltaje de prueba
- 1500 V
Código de color:
- blanco/azul y azul
- blanco/naranja y naranja
- blanco/verde y verde
- blanco/marrón y marrón
Aprobaciones:
-
UL: CMG per UL 444
PLTC per UL 13
AWM 21695 per UL 758
-
Additional: cRU AWM II A/B FT4 per CSA C22.2
No 210
Completa tu instalación con nuestros accesorios
SKINTOP® BRUSH ADD-ON
SKINTOP® MS-SC-M
En LAPP, nos destacamos por nuestro enfoque innovador y nuestra capacidad para desarrollar productos que se adaptan a las necesidades cambiantes de la industria. Además, contamos con un equipo de especialistas técnicos siempre disponible para ofrecer soporte y asesoramiento a nuestros clientes.
Nos comprometemos firmemente con prácticas sostenibles, implementando procesos de fabricación responsables y utilizando materiales eco-amigables siempre que es posible.
¿Necesitas ayuda?
Contáctanos, nuestro equipo de expertos está listo para brindarte información adicional.
Tienda en Línea
Te invitamos a explorar la amplia gama de productos LAPP en nuestra tienda en línea. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de conectividad, automatización y cableado.
Nuestro eShop ofrece:
- Variedad de cables para diferentes aplicaciones y necesidades.
- Calidad garantizada de los productos LAPP.
- Precios competitivos y promociones especiales.
- Envío rápido y seguro a tu puerta.