ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK
Sesión en vivo LAPP Product Insight: "Platicando con LAPP - ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK"
Te invitamos a unirte a LAPP Product Insight, nuestras sesiones técnico-comerciales diseñadas para brindarte más información de nuestros productos y sus aplicaciones. En cada sesión, nuestros expertos te guiarán a través de las características clave, aplicaciones prácticas y beneficios de nuestras soluciones, asegurándote que estés bien equipado para maximizar el rendimiento y la eficiencia en tus proyectos.
Día: 22 de noviembre 2024
Hora: 09:00 a.m. (Hora Central México)
Su alta resistencia al fuego y seguridad, siendo libre de halógenos y altamente retardarte de llama, lo convierte en una opción ideal para aplicaciones en entornos industriales críticos y edificios públicos donde la protección contra incendios es fundamental.
Seguridad
-
El ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK destaca por su superioridad en seguridad tanto en instalaciones industriales como edificios públicos, donde el riesgo de incendio representa una prioridad, superando a otros cables que no ofrecen esta combinación de resistencia al fuego, baja emisión de gases tóxicos y humo.
-
La construcción del cable ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK con materiales libres de halógenos reduce el riego de daños adicionales por inhalación de gases peligrosos en caso de incendio.
-
El ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK genera menos humo, mejorando la visibilidad en caso de incendio y facilita la evacuación del personal.
Eficiencia
-
El ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK al ser un cable libre de halógenos y de baja emisión de humo, reduce los daños potenciales a los equipos y la infraestructura en caso de incendio. Esto minimiza los costos de mantenimiento y reparación, aumentando la eficiencia general de las instalaciones.
-
Gracias a su resistencia a la intemperie, rayos UV, ozono y su capacidad para soportar temperaturas de -40°C a +80°C, el ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK tiene una vida útil más larga, lo que disminuye la necesidad de reemplazos frecuentes y reduce los costos asociados a la compra y reinstalación.
-
El ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK puede ser utilizado en diversas aplicaciones industriales (maquinaria, calefacción, sistemas de aire acondicionado, plantas de producción, etc.), lo que significa que una sola solución puede cubrir múltiples necesidades, simplificando la gestión de inventario y mejorando la eficiencia operativa.
Continuidad operativa
-
Gracias a su diseño flexible y su radio de curvatura reducido, el ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK es fácil de instalar incluso en espacios confinados o complejos. Esto reduce el tiempo de instalación y mantenimiento, minimizando tiempos muertos en la operación.
-
Con un voltaje nominal de 600/1000 V y una prueba de voltaje de 4000 V, el ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK puede manejar de manera segura mayores cargas eléctricas, garantizando un rendimiento estable y prolongando su vida útil en aplicaciones de control y fuerza.
-
Aunque el ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK está diseñado para instalaciones fijas y movimiento ocasional, es compatible con sistemas eléctricos en plantas industriales y maquinaria que no requieren movimientos constantes, lo que garantiza que se mantendrá operativo a largo plazo sin sufrir desgaste por vibraciones o movimientos frecuentes.
Confianza
-
El ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK cumple con una amplia gama de estándares internacionales reconocidos, como IEC 60332-1-2, IEC 61034-2 y UL AWM, garantizando un alto nivel de seguridad y fiabilidad en aplicaciones tanto en Europa como en América del Norte. Esto da confianza de que el producto ha sido ampliamente probado y validado.
-
Su diseño altamente resistente al fuego, probado contra propagación de llamas proporciona tranquilidad, aumentando la confianza de que protegerá tanto personas como equipos en caso de emergencia.
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK
Su alta resistencia al fuego y seguridad, siendo libre de halógenos y altamente retardante de llama, lo convierte en una opción ideal para aplicaciones en entornos industriales críticos y edificios públicos donde la protección contra incendios es fundamental.
Beneficios
- Clasificación UL/CSA 300 V
- Supera la prueba de llama UL y CSA (70.000 BTU)
- Resistente a la luz solar y a los rayos UV, enterrado directamente
- Calificación 105°C
Ámbito de uso
- Procesamiento petroquímico
- Control de máquinas
- Refinado de petróleo y gas
- Cableado de control de baja tensión
Características de producto
- Conductores: Cobre desnudo
- Aislamiento: Aislamiento de PVC (pares o tríadas cableados); pares o tríadas blindados individualmente con una lámina de cobre estañado
de cobre estañado; cable de comunicación de PVC naranja*. - Blindaje: Apantallamiento general de lámina con un hilo de drenaje de cobre estañado
de cobre estañado (cobertura 100%) - Cubierta: PVC; negro
Datos Técnicos
Dobles mÍnimo de radio:
- Instalación: 8 x diámetro exterior
Rango de temperatura:
- Uso estacionario: -30°C a +105°C
- Uso flexible: -10°C a +105°C
Voltaje nominal:
- 300V
Voltaje de prueba
- 1500V
Trenzado de conductores:
- Alambre trenzado clase B
Código de color:
-
Pares: Blanco y negro con números impresos
-
Tríadas: Negro, blanco, rojo con números impresos
Aprobaciones:
- UL: CMG per UL 444
- UL: PLTC per UL 13
- UL: ITC per UL 2250
- UL: AWM 2464
-
NEC: Clase 1 División 2 según NEC Artículo 501
-
Resistente a la luz solar
-
Enterrado directamente
-
NFPA 79 2015
Completa tu instalación con nuestros accesorios
SKINTOP® ST-HF-M
SILVYN® RILL PA 12
En LAPP, nos destacamos por nuestro enfoque innovador y nuestra capacidad para desarrollar productos que se adaptan a las necesidades cambiantes de la industria. Además, contamos con un equipo de especialistas técnicos siempre disponible para ofrecer soporte y asesoramiento a nuestros clientes.
Nos comprometemos firmemente con prácticas sostenibles, implementando procesos de fabricación responsables y utilizando materiales eco-amigables siempre que es posible.
¿Necesitas ayuda?
Contáctanos, nuestro equipo de expertos está listo para brindarte información adicional.
Tienda en Línea
Te invitamos a explorar la amplia gama de productos LAPP en nuestra tienda en línea. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de conectividad, automatización y cableado.
Nuestro eShop ofrece:
- Variedad de cables para diferentes aplicaciones y necesidades.
- Calidad garantizada de los productos LAPP.
- Precios competitivos y promociones especiales.
- Envío rápido y seguro a tu puerta.