ÖLFLEX® TRAY VTC y TRAY VTC S
Cable multiconductor de alto desempeño ideal para tu maquinaria, expansión de línea de producción e instalaciones de equipo OEM.
ÖLFLEX® TRAY VTC es un cable robusto diseñado para condiciones industriales de uso rudo. Su recubrimiento de PVC provee flexibilidad y durabilidad sin sacrificar el tamaño del cable.
¿Qué diferencía a nuestro ÖLFLEX® TRAY VTC de otros cables para uso en charola? No es sólo un cable, es una solución. Puede ayudarte a reducir el tiempo y los costos de instalación, mejorar el rendimiento, la fiabilidad y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Nuestro ÖLFLEX® TRAY VTC es un cable con clasificación UL TC-ER que se instala fácilmente sin necesidad de tuberías o ductos, asi como estándar CSA CIC que asegura máxima calidad.
Facil instalación, ahorro de tiempo y costos
- TC-ER (para UL 1277)
- Versiones disponibles para charola, ductos y direct burial
- Resistencia a rayos UV
- Diseñado para áreas húmedas y secas
- Radio de curvatura superior, lo que facilita su instalación en espacios reducidos
- 4 x diámetro de cable (instalación)
- 6 x diámetro de cable (blindado)
Tenemos lo que necesitas
- 18 AWG a 6 AWG (18–10 AWG blindado)
- Hasta 25 conductores
- Rangos de temperatura de hasta 90° para versión flexible, 105° en versión fija
Asegura la calidad de los cables de alimentación y control de tu linea de producción e instalaciones.
Características:
- Flexible
- Resistente al aceite
- Certificado para uso en charolas portacable
- Disponible en opción blindada
¿Necesitas más información?
Información Adicional
Si lo que buscas es información acerca de atributos, certificaciones o fichas técnicas, puedes explorar nuestra linea ÖLFLEX® TRAY VTC.