ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK / ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK
Para instalaciones industriales, el cable ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK es incomparable, ofreciendo la máxima eficiencia, resistencia y facilidad de instalación disponibles en el mercado.
Es la opción ideal para tus proyectos de ampliación y mantenimiento, asegurando un significativo ahorro en costos de instalación, proporcionando una solución confiable y duradera.
Prioridad en seguridad para entornos industriales
- Está el ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK está diseñado para resistir la propagación del fuego, aumentando la seguridad en tú instalación en caso de incendios.
- Está preparado para soportar la radiación UV y diversas condiciones climáticas, asegurando su operación en exteriores.
¡Eficiencia y aprovechamiento óptimo de espacios en la Instalación!
-
Su baja resistencia eléctrica contribuye a una mayor eficiencia energética de los sistemas eléctricos, lo que se refleja en un ahorro significativo de tu consumo eléctrico.
-
El cable es compatible con una amplia gama de equipos y dispositivos industriales, lo que facilita su integración en sistemas existentes.
Maximiza la continuidad operativa
-
El diseño compacto y ligero del cable ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK facilita la instalación y el manejo, lo que puede reducir significativamente el tiempo de instalación o reemplazo por mantenimiento.
-
La durabilidad del cable en condiciones extremas reduce el desgaste y la frecuencia de reemplazos y fallos, garantizando una operación continua y confiable.
-
El ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK cuenta con una malla de cobre estañada que proporciona una excelente protección contra el ruido eléctrico, asegurando señales más limpias y estables, y reduciendo al mínimo el tiempo de paro.
¡Tranquilidad y confianza durante y después de la instalación!
-
LAPP está comprometido con la innovación continua, lo que asegura que los productos como el ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK incorporen las últimas tecnologías en materiales y cumplan con los estándares más altos de la industria.
ÖLFLEX® 110 BLACK
Cable flexible para charola con aprobación TC-ER para instalación fácil
ÖLFLEX® TRAY VTC ofrece un aislamiento de PVC premium que brinda gran flexibilidad por encima del PVC/nylon sin sacrificar el tamaño del cable.
Ámbito de uso
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para circuitos que requieren una mayor tensión nominal debido a la instalación.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Apto para una carga mecánica media.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Características de producto
- Retardante a flama de acuerdo a IEC 60332-1-2
- Resistente a rayos UV e intemperie de acuerdo a ISO-4892-2
- Resistente a Ozono de acuerdo a EN 50396
Beneficios
- Resistente a la intemperie y, por tanto, muy adecuado para el uso en exteriores.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011.
Datos Técnicos
Radio mínimo de doblez:
- Instalación: 4 x diámetro exterior
Rango de temperatura:
- Flexión ocasional: -5°C a +70°C
- Instalación fija: -40°C a +80°C
Voltaje nominal:
- 600/1000 V
Voltaje de prueba
- 4000 V
Trenzado de conductores:
- Hilos finos de cobre desnudo clase 5 de acuerdo a VDE 0295, IEC 60228
Código de color:
- Negro con números blancos de acuerdo a VDE 0293-334
Aprobaciones:
- Basado en VDE 0250-1 y HD 627-1 S1
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK
Ámbito de uso
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para circuitos que requieren una mayor tensión nominal debido a la instalación.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Apto para una carga mecánica media.
Puede utilizarse en interiores secos y húmedos. - La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Características de producto
- Retardante a flama de acuerdo a IEC 60332-1-2
- Resistente a rayos UV e intemperie de acuerdo a ISO-4892-2
- Resistente a Ozono de acuerdo a EN 50396
- Alto grado de apantallamiento con baja impedancia de transferencia (250 Ω/km máx. a 30 MHz).
Beneficios
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Resistente a la intemperie y, por tanto, muy adecuado para el uso en exteriores.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011.
Datos Técnicos
Radio mínimo de doblez:
- Instalación: 6 veces el diámetro exterior
Rango de temperatura:
- Flexión ocasional: -5°C a +70°C
- Instalación fija: -40°C a +80°C
Voltaje nominal:
- 600/1000 V
Voltaje de prueba
- 4000 V
Trenzado de conductores:
- Hilos finos de cobre desnudo clase 5 de acuerdo a VDE 0295, IEC 60228
Código de color:
- Negro con números blancos de acuerdo a VDE 0293-334
Aprobaciones:
- Basado en VDE 0250-1 y HD 627-1 S1
Completa tu instalación con nuestros accesorios
SKINTOP® MS-M
SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
En LAPP, nos destacamos por nuestro enfoque innovador y nuestra capacidad para desarrollar productos que se adaptan a las necesidades cambiantes de la industria. Además, contamos con un equipo de especialistas técnicos siempre disponible para ofrecer soporte y asesoramiento a nuestros clientes.
Nos comprometemos firmemente con prácticas sostenibles, implementando procesos de fabricación responsables y utilizando materiales eco-amigables siempre que es posible.
¿Necesitas ayuda?
Contáctanos, nuestro equipo de expertos está listo para brindarte información adicional.
Tienda en Línea
Te invitamos a explorar la amplia gama de productos LAPP en nuestra tienda en línea. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de conectividad, automatización y cableado.
Nuestro eShop ofrece:
- Variedad de cables para diferentes aplicaciones y necesidades.
- Calidad garantizada de los productos LAPP.
- Precios competitivos y promociones especiales.
- Envío rápido y seguro a tu puerta.