ÖLFLEX® 190/190 CY
Cable de control extremadamente resistente al aceite, con aprobación UL MTW
ÖLFLEX® 190 es un cable multiconductor con una cubierta de polímero termoplástico altamente resistente al aceite, al refrigerante y a los disolventes para aplicaciones de control y energía en un entorno industrial.
Está diseñado para usarse en todos los equipos eléctricos en condiciones secas, húmedas y mojadas.
- ÖLFLEX® 190 también cuenta con la aprobación UL TC, por lo que también se puede colocar en bandeja.
- ÖLFLEX® 190 CY es una versión blindada para protección EMI y RFI.
Construcción sin blindaje
- Conductors: finely stranded bare copper
- Insulation: specially formulated PVC
- Jacket: specially formulated thermoplastic polymer; gray
Construcción con blindaje
- Conductores: cobre descubierto finamente trenzado
- Aislamiento: PVC especialmente formulado
- Cubierta: polímero termoplástico especialmente formulado; gris
Ventaja de aplicación
- Extremadamente resistente al aceite (Oil Res I y II)
- Cumple con el estándar de cableado de maquinaria NFPA 79
- Muy flexible y codificado con números para facilitar el enrutamiento y la terminación
- Cubierta redonda para un sellado óptimo con SKINTOP® conectores glándula
- Resistente a una amplia gama de soluciones desinfectantes utilizadas en las industrias de alimentos, bebidas, química y afines, según el procedimiento de prueba ECOLAB® PM 40-1.
¿Necesitas ayuda?
Podemos ayudarte con cualquier cosa que necesites. Nuestro equipo de expertos está listo para brindarte información adicional.
¡Conecta con nosotros!
Datos Técnicos
Dobles mínimo de radio:
-
- Para instalación: 4 x diámetro de cable
- Blindaje: 6 x diámetro de cable
Rango de temperatura:
-
- UL TC: de -25°C a +90°C
- Para uso estacionario: de -40°C a +105°C
- Para uso fléxible: de -25°C a +90°C
Voltaje nóminal:
-
- UL PLTC: 300V
- UL TC: 600V
- UL WTTC: 1000V
- UL/CSA AWM: 1000V
Test voltaje:
-
- 2000V
- 2000V
Trenzado de conductores:
-
- 20 - 6 AWG: Hilos finos clase 5*
- 4 AWG and larger: Hilos finos clase K
20 - 6 AWG: Hilos finos clase 5 (18 AWG solo cumple con la sección transversal de clase 5 y resistencia a CD)
Código de color:
-
- Negro con números blancos más
conductor de protección (tierra) verde/
amarillo)
- Negro con números blancos más
Aprobaciones:
UL:
-
- TC-ER por UL 1277
- WTTC por UL 2277
- PLTC-ER por UL 13 (20 AWG)
- AWM 2587 & 21098 (Aceite)
Atributos:
-
- Resistencia al aceite UL I/II
- 90°C mojado; 90°C seco
- Resistencia a los rayos del sol
- Direct burial
- NFPA 79
NEC:
-
- Clase 1 División 2 por Artículo NEC 501
Canadá:
-
- CSA AWM I/II A/B FT4
- CSA C22.2 210.2
Adicional:
-
- Torsión nominal para el mercado eólico
- (± 90°/m) & (± 150°/m) (18 - 2 AWG)
- CE & RoHS
Explora ÖLFLEX® 190
ÖLFLEX® 190 CY
Te invitamos a explorar la amplia gama de productos LAPP en nuestra tienda en línea. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de conectividad, automatización y cableado.
Nuestro eShop ofrece:
- Variedad de cables para diferentes aplicaciones y necesidades.
- Calidad garantizada de los productos LAPP.
- Precios competitivos y promociones especiales.
- Envío rápido y seguro a tu puerta.
¡No te pierdas nuestras ofertas especiales y encuentra el cable perfecto para tus proyectos!
Visita nuestra tienda en línea ahora: