ÖLFLEX® CLASSIC 110/110 CY
Cable de control de PVC resistente a aceites, certificado VDE, para una amplia gama
ÖLFLEX® CLASSIC 110 es un cable de control y alimentación multiconductor codificado con números para uso en todos los equipos eléctricos en condiciones secas, húmedas o mojadas.
Es un cable de estilo europeo, cumple con la norma CE y está disponible sin blindaje o blindado.
Construcción sin malla
- Conductores: cobre descubierto finamente trenzado
- Aislamiento: PVC
- Cubierta: PVC; gris
Construcción con malla
- Conductores: cobre descubierto finamente trenzado
- Aislamiento: PVC
- Cubierta interna: PVC; gris
- Malla: Trenza de cobre estañado (85% de cobertura)
- Cubierta: PVC; transparente
Ventajas de aplicación
- Cable de control común europeo
- Cumple con las normas CE
- Disponible con cubierta interior y trenza de cobre estañado para protección EMI y RFI.
- Cubierta extruida a presión para mejorar la flexibilidad
¿Necesitas ayuda?
Podemos ayudarte con cualquier cosa que necesites. Nuestro equipo de expertos está listo para brindarte información adicional.
¡Conecta con nosotros!
Datos Técnicos
Radio de curvatura mínimo:
- Para instalación: 4 x cable diameter
- Shielded: 6 x cable diameter
Rango de temperatura:
- Para uso flexible: -5°C a +70°C
- Para uso estacionario: -40°C a +80°C
Voltaje nominal:
- 300/500V
Test voltaje:
- 4000V
Formación de conductor:
- Hilo fino clase 5
Código de color:
- Negros numerados en blanco, conforme a VDE 0293-1
Aprobaciones:
- Basado en VDE 7030
- CE & RoHS
Explora ÖLFLEX® 110/110 CY
Te invitamos a explorar la amplia gama de productos LAPP en nuestra tienda en línea. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de conectividad, automatización y cableado.
Nuestro eShop ofrece:
- Variedad de cables para diferentes aplicaciones y necesidades.
- Calidad garantizada de los productos LAPP.
- Precios competitivos y promociones especiales.
- Envío rápido y seguro a tu puerta.
¡No te pierdas nuestras ofertas especiales y encuentra el cable perfecto para tus proyectos!
Visita nuestra tienda en línea ahora: