以太网技术的数据传输系统:大数据的高速公路
ETHERLINE® ROBOT PN CAT.5E


工业以太网电缆Cat.5e,适用于高度灵活的机器人应用,电缆设计符合PROFINET®标准“R型”。仅在一根电缆中就结合了拖链、扭转和交替弯曲等特性。在拖链中成功进行了500万次弯曲循环测试、并且通过了500万次扭转循环和100万次弯曲循环测试。
应用范围:
-
专为工业机器人和PROFINET®网络(R型)中的搬运设备和工业机器人中的高柔性、永久移动并带抗扭功能的应用而设计
-
适用于 Ether CAT 和以太网/IP应用
-
适用于干燥,潮湿,特别是苛刻环境和油性环境
-
聚氨酯外护套可承受较高的机械应力
-
聚氨酯外护套具有耐矿物油基润滑油并具有耐化学物质的特性
ETHERLINE® LAN CAT.6A 跳线


无卤, 千兆Cat.6A跳线,有UL认证,多种颜色和长度可选。两端装配接头,节省了安装时间,由于使用即插即用方案从而减少了接线错误。窄型RJ45接头可以用在高密度端口设备上。电磁干扰的理想防护:每对单独采用铝箔屏蔽,整体采用铜丝编织屏蔽(S/FTP)。多种特性满足各类应用要求,减少物料种类,降低物流成本。
应用范围:
-
用于符合 DIN EN 50173 和 ISO/IEC 11801的结构化布线
-
适用于工作场所布线
-
也可用于考虑电磁场比较强的工业控制柜
-
适用于10GBase-T以下的以太网应用
ETHERLINE® ACCESS NF


具有防火墙功能的工业NAT路由器
智能工厂中基于以太网解决方案的工业网络交换机
缆普带有集成防火墙的NAT路由器支持您将机器集成到现有的公司网络中,防止未经授权的访问,代表了自动化技术中基于以太网的安全通信。最新的固件版本现在允许在NAT操作模式下输入IP范围。
应用范围:
-
用于自动化技术中基于以太网的网路应用
-
用于开关柜(防护等级IP 20)
-
更宽温度范围(-400C至+750C)