MOTORES

LAPP posee soluciones de cableado ideales para la interconexión de aplicaciones de alto movimiento, estáticas o flexibles, tales como carriles de cables y máquinas multieje, asi como sistemas de transporte.

 

Contamos también con diseños para alta aceleración y aplicaciones altamente dinámicas. 

 

Puedes confiar en nuestro equipo de expertos para diseñar y entregar arneses basados en tus especificaciones y usando las configuraciones más confiables y duraderas.

 

Estamos listos para identificar el mejor producto para tu aplicación y resolver todas tus dudas.

Los productos listados a continuación son los recomendados para aplicaciones de alto movimiento y aplicaciones estacionarias: 

ÖLFLEX® 7TCEÖLFLEX® 7TCE

ÖLFLEX® 7TCE


Cable altamente flexible y resistente a los aceites, eliminando la necesidad de dos diferentes cables para una sola operación. Apto para montaje en equipo o en charola portacables.  

ÖLFLEX® Servo IndramatÖLFLEX® Servo Indramat

ÖLFLEX® Servo Indramat


Altamente flexible, resistente al aceite, con aprobaciones UL, CSA y señal de retroalimentación. 

ÖLFLEX® Servo FD 796 CPÖLFLEX® Servo FD 796 CP

ÖLFLEX® Servo FD 796 CP


Cable altamente flexible para alta aceleración y flexión continua.

ÖLFLEX® Servo Siemens 6FX8ÖLFLEX® Servo Siemens 6FX8

ÖLFLEX® Servo Siemens 6FX8


Flexible, resistente al aceite, con certificación UL, CSA, CDE y CE, con señal de retroalimentación.

ÖLFLEX® VFD with SignalÖLFLEX® VFD with Signal

ÖLFLEX® VFD con señal


Cable extremadamente resistente, con protección UV y cubierta reforzada, diseñado para motores VFD.

EPIC® LS1 Circular ConnectorsEPIC® LS1 Circular Connectors

EPIC® LS1 Conectores Circulares


Ideal para aplicaciones de poder y control con requerimientos de hasta 600V y 22 amps.

EPIC® M23 Circular ConnectorsEPIC® M23 Circular Connectors

EPIC® M23 Conectores Circulares


Soporta señales de retroalimentación y requerimientos de hasta 150 volts y 14 amps.

SKINTOP® MS-SCSKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC


Glándula simplificada diseñada especialmente para proteger de las Emisiones Electromagnéticas (EMC).

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSHSKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH


Glándula para alivio de tensión de latón niquelado para aplicaciones que requieren protección contra Emisiones Electromagnéticas (EMC) en áreas peligrosas. 

SILVYN® PA 6 ConduitSILVYN® PA 6 Conduit

SILVYN® PA 6 Tubo Conducto


Conducto para cables resistente a liquidos, aceites y llamas, altamente resistente a acidos y solventes.

Populated tracksPopulated tracks

Rieles y Guías


Rieles y guías portacables hechos a la medida para aplicaciones de alta flexibilidad o estacionarias.