ETHERLINE® TRAY CAT.7

El primer cable Ethernet Industrial CAT.7 con clasificación para uso en charola portacable (UL PLTC) del mercado.

Mejore la productividad hoy.

  • Blindaje individual y general
  • Calificación PLTC
  • Aprobaciones UL/CSA

Prepárese para el crecimiento del mañana.

  • Plataforma industrial, infraestructura industrial, infraestructura comercial
  • Datos confiables y de alta velocidad
  • Aplicaciones Industria 4.0

ETHERLINE® TRAY CAT.7 is first-to-market tray-rated (UL PLTC) Industrial Ethernet cable

As manufacturing processes become more integrated, the need for higher bandwidth and faster transmission of data is increasing.  Improving production output and efficiency depends on industrial communication to connect the platform to manufacturing operations, and to provide data links within an industrial infrastructure.  Industrial Ethernet (IE) cables can provide the data speeds that enable manufacturing networks to run at optimum levels.

 

¿Por qué ETHERLINE® TRAY CAT.7?

  • Cumple o excede todos los requerimientos CAT.6ª (por ANSI/TIA 568.3af)
  • Cubierta de PVC y aislamiento de espuma de polietileno .  mantiene la integridad del cable
  • Su diseño innovador brinda flexibilidad y un diámetro exterior de 8.9mm que facilita la instalación en gabinetes con espacio atestados
  • Pares blindados individualmente, blindaje general de malla de cobre estañado que reduce interferencia
  • Clasificación AMW 600V, puede correr en bandeja portacable con cables de control y señal sin protección.
  • Alta resistencia al aceite y temperatura, para ambientes industriales severos

 

Si usted tiene alguna pregunta o se encuentra interesado en conectar a alguno de nuestros expertos, favor de contactarnos.

User Benefits

    • provides a maximum transfer rate up to 10 GBit/s up to 328 feet.
    • overall braid and individually shielded pairs reduce interference, providing reliable industrial signal – maximizing productivity.
    • innovative design and construction provide an 8.9mm OD
    • minimum stationary bend radius of 10 x cable diameter
    • helps ease installation in tight spaces

 

The ETHERLINE® TRAY CAT.7 cable’s innovative design and construction provide an 8.9mm OD which, combined with a minimum stationary bend radius of 10 x cable diameter, helps ease installation in tight spaces.

Application Range

    • Wide application range due to multiple certifications
    • PLTC (Power Limited Tray Cable) for use in cable trays
    • Suitable for EtherNet/IP applications
    • Suitable for PoE per IEEE 802.3af and 802.3at
    • Sunlight resistant
    • Meets or exceeds requirements for Cat.6A per
    • ANSI/TIA 586.2-D

 


Conozca el nuevo

ETHERLINE® TRAY CAT.7

cable Ethernet industrial

de LAPP


ETHERLINE® TRAY CAT.7 está diseñado para  mejorar el rendimiento total de la fábrica.

 

Un cable conecta la plataforma industrial a la infraestructura y a través de las redes de trabajo comerciales.

 


 

 

Available to order online. 

 

Looking for additional product information? 

Visit our Eshop to learn more about product specifications and technical data. 

 


Vea la gama de soluciones de comunicación industrial de LAPP.

Diseñado para satisfacer las necesidades del mañana.