ETHERLINE® TRAY Cat.7
Sesión en vivo "Platicando con LAPP - ETHERLINE® TRAY Cat.7" - LAPP Product Insight
Te invitamos a unirte a LAPP Product Insight, nuestras sesiones técnico-comerciales diseñadas para brindarte más información de nuestros productos y sus aplicaciones. En cada sesión, nuestros expertos te guiarán a través de las características clave, aplicaciones prácticas y beneficios de nuestras soluciones, asegurándote que estés bien equipado para maximizar el rendimiento y la eficiencia en tus proyectos.
Día: 08 de noviembre 2024
Hora: 09:00 a.m. (Hora Central México)
Para instalaciones industriales, el cable ETHERLINE® TRAY CAT.7 se destaca por su alto rendimiento, excelente capacidad de transmisión de hasta 10 GBit/s y su robustez en aplicaciones estacionarias.
Seguridad
-
ETHERLINE® TRAY CAT. 7 es un cable de Ethernet ignífugo según los estándares de CSA FT4 y ha superado la prueba de flamabilidad vertical UL Vertical-Tray Flame Test, esto asegura que, en caso de incendio, el cable limitará eficazmente la propagación del fuego, proporcionando mayor seguridad en entornos industriales.
-
Su resistencia al aceite y al sol asegura un uso seguro y duradero en entornos industriales expuestos a condiciones adversas.
Eficiencia
- ETHERLINE® TRAY CAT. 7 está calificado para transmisiones de hasta 10 Gbit/s (Categoría 7), lo que permite una gestión eficiente de grandes volúmenes de datos. Esto lo convierte en una opción ideal para aplicaciones de EtherNet/IP y Power over Ethernet (PoE), en redes industriales que requieren alta velocidad y máxima eficiencia en la transferencia de información, asegurando un rendimiento óptimo en procesos críticos.
- Al ser un PLTC (Power Limited Tray Cable), el ETHERLINE® TRAY CAT. 7 es ideal para instalación directa en charolas portacables, lo que simplifica su tendido en entornos industriales. Esto no solo acelera el proceso de instalación, sino que también reduce significativamente los costos al eliminar la necesidad de ductos adicionales.
Continuidad operativa
-
Su doble blindaje garantiza una transmisión de datos altamente confiable, incluso en entornos con intensa interferencia electromagnética (EMI). Esto es crucial para asegurar la continuidad operativa en entornos industriales de alta demanda, donde la estabilidad de la comunicación es vital para evitar interrupciones costosas y mantener la eficiencia de los procesos.
-
El cable ETHERLINE® TRAY CAT. 7 está diseñado para operar de manera continua y confiable en entornos industriales, lo que reduce el riesgo de fallos imprevistos, ayudando a prevenir costosas interrupciones asegurando una operación continue y eficiente aún en condiciones extremas.
Confianza
-
ETHERLINE® TRAY CAT. 7 está diseñado con un blindaje completo de aluminio y un alambre de drenaje de cobre estañado, lo que proporciona una protección integral contra interferencias y asegura una transmisión de datos constante y confiable, incluso en los entornos industriales más hostiles
-
Con certificaciones como UL y CSA (CMG, PLTC), este cable ofrece una alta confiabilidad respaldada por normas internacionales, lo que asegura su uso seguro y efectivo en aplicaciones industriales críticas.
ETHERLINE® TRAY CAT.7
Ámbito de uso
- Aplicaciones fijas
- Charolas de cables
- Maquinaria industrial
- Infraestructuras comerciales y de instalaciones
Características de producto
- Conductores: cobre sólido desnudo
- Pares: 4 pares trenzados apantallados individualmente
- Aislamiento: espuma de polietileno
- Blindaje: trenzado de cobre estañado global
- Cubierta: PVC especialmente formulado; verde
Beneficios
-
Amplia gama de aplicaciones gracias a sus múltiples certificaciones
-
PLTC (Power Limited Tray Cable) para uso en bandejas de cables
-
Apto para aplicaciones EtherNet/IP
-
Apto para PoE según IEEE 802.3af y 802.3at
-
Resistente a la luz solar
-
Cumple o supera los requisitos para Cat.6A según ANSI/TIA 586.2-D
Datos Técnicos
Radio mínimo de doblez:
- Instalación fija: 10 x diámetro
- Instalación flexible: 15 x diámetro
Rango de temperatura:
- Instalación fija: -40°C a +80°C
- Flexión ocasional: -20°C a +80°C
Voltaje nominal:
- UL/CSA 300V
- UL/CSA AWM 600V
Voltaje de prueba
- 1500 V
Código de color:
- blanco/azul y azul
- blanco/naranja y naranja
- blanco/verde y verde
- blanco/marrón y marrón
Aprobaciones:
-
UL: CMG per UL 444
PLTC per UL 13
AWM 21695 per UL 758
-
Additional: cRU AWM II A/B FT4 per CSA C22.2
No 210
Completa tu instalación con nuestros accesorios
SKINTOP® MS-DC
RJ45 CONNECTORS
En LAPP, nos destacamos por nuestro enfoque innovador y nuestra capacidad para desarrollar productos que se adaptan a las necesidades cambiantes de la industria. Además, contamos con un equipo de especialistas técnicos siempre disponible para ofrecer soporte y asesoramiento a nuestros clientes.
Nos comprometemos firmemente con prácticas sostenibles, implementando procesos de fabricación responsables y utilizando materiales eco-amigables siempre que es posible.
¿Necesitas ayuda?
Contáctanos, nuestro equipo de expertos está listo para brindarte información adicional.
Tienda en Línea
Te invitamos a explorar la amplia gama de productos LAPP en nuestra tienda en línea. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de conectividad, automatización y cableado.
Nuestro eShop ofrece:
- Variedad de cables para diferentes aplicaciones y necesidades.
- Calidad garantizada de los productos LAPP.
- Precios competitivos y promociones especiales.
- Envío rápido y seguro a tu puerta.