Construcción y Diseño de Plantas Industriales
Para el desarrollo y expansión de plantas industriales, LAPP ofrece una amplia selección de cables multiconductores, cables para charola, así como cables Ethernet industriales, así como ensamblaje de arneses industriales a la medida—todo con la finalidad de obtener un desempeño óptimo.
Para aplicaciones de charola, también ofrecemos cables de grado TC-ER, que cumplen con los requerimientos para soportar aplastamiento e impacto gracias a su revestimiento de metal. Los cables de grado TC-ER como ÖLFLEX® TC 600 y ÖLFLEX® Tray II son ideales para:
-
- Aplicaciones industriales y comerciales
- Entornos fríos y peligrosos
- Control y alimentación
- Herramientas
Al usar cables TC-ER, puedes instalar tu cableado rápidamente e incluso eliminar la necesidad de tubos conductores, reduciendo el material y los costos sin comprometer la calidad de la instalación.
Los productos listados a continuación se recomiendan para su uso en charola:
Cable multconductor altamente flexible diseñado para aplicaciones de flexión continua.
Cables flexibles extremadamente resistentes al aceite, aptos para control y certificados con UL MTW, UL/CSA TC. En conformidad con NFPA 79.
Cable industrial apto para charola, con resistencia al aceite y desempeño superior, certificados UL TC-ER.
Cable multiconductor reforzado, para aplicaciones de bajo voltaje, cuenta con señal interna y externa, ideal para equipo OEM.
ETHERLINE® Cable Ethernet de Grado Industrial
Nuestro cableado ethernet industrial de ehernet provee una conexión óptima en entornos industriales.
EPIC® Conectores Rectangulares
Conectores rectangulares para aplicaciones de hasta 1000 Volts, 125 Amps y 280 contactos.
Conectores Circulares que pueden soportar alto poder y aplicaciones mixtas de control y alimentación, señal y retroalimentación, e incluso de bajo poder.
SKINTOP® Glándulas para Alivo de Esfuerzo
Glándulas que proveen un sello óptimo, fácil instalación y montaje, durabilidad y protección contra vibraciones, aceite y humedad.
Arneses Industriales a la medida
Soluciones bajo pedido aptas a sus necesidades particulares.