Cables de Datos para Comunicación Industrial

ETHERLINE® FLEX

Cable de control ÖLFLEX ® 0,6/1 kV, UL TC-ER 600 V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY

 


Propiedades


• Cumple con los estándares de categoría 5, 5e, 6, 6A 0 7.

• El blindaje premium reduce el riesgo de baja transmisión de datos causada por EMI y diafonía

• Protección contra vibraciones, temperaturas y ruido

• Resistente al aceite, a la abrasión y a los rayos UV

• Cumple con los protocolos Industrial Ethernet, incluidos PROFINET®, EtherNet/IP®, EtherCAT® y PoE

• Disponible para aplicaciones estacionarias, flexibles, de flexión continua o torsión

Campos de aplicación


• Redes industriales

• PLC, sensores, actuadores y otros dispositivos de red

• Pistas de cable y juegos de cables

• Entornos industriales hostiles

• Entornos de alto estrés de torsión

• Aerogeneradores

• Infraestructura de la planta

• Tecnología de automatización

UNITRONIC® BUS

 

Los componentes UNITRONIC® BUS de alta calidad de LAPP

 


Los sistemas bus más comunes incluyen:

DeviceNet™

DeviceNet está basado en el protocolo CAN is es uno de los principales  sistemas de bus de campo en Norteamérica. DeviceNet es una red digital multipunto que conecta y sirve como red de comunicación entre los controladores industriales y dispositivos I/O.
 

PROFIBUS®

PROFIBUS es el sistema bus líder en la automatización de procesos. Es el sistema dominante a nivel mundial, con tasas de bit de 1.5 Mbit/s hasta 12 Mbit/s.
 

AS.Interface (AS-i)

Este grupo de productos ha sido desarrollado como una alternativa económica en el nivel inferior de Fieldbus (sensor/actuador). A menudo se utiliza en conexión con Ethernet, PROFIBUS, CAN y DeviceNet.
 

CAN/CANopen

Desarrollado originalmente para aplicaciones automotrices, ahora se usa en una amplia gama de industrias en un amplio rango de aplicaciones.
 

INTERBUS

Se utilizó por primera vez en la industria automotriz y en la actualidad,  las aplicaciones típicas incluyen sensor/actuador en los sistemas de producción y procesos de ingeniería.

 

ETHERLINE® Cat.5e

Máx. Velocidad de Transmisión

Hasta 100 MHz

ETHERLINE® Cat 6

Máx. Velocidad de Transmisión

Hasta 250 MHz

ETHERLINE® Cat 6A

Máx. Velocidad de Transmisión

Hasta 500 MHz

ETHERLINE® Cat 7

Máx. Velocidad de Transmisión

Hasta 600 MHz

ETHERLINE® Cat 7A

Máx. Velocidad de Transmisión

Hasta 1000 MHz

COMPRA AQUÍ

UNITRONIC® BUS

COMPRA AQUÍ