Cables para uso en charolas portacables

ÖLFLEX ® TRAY II

Cable de control ÖLFLEX ® 0,6/1 kV, UL TC-ER 600 V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY.

 

 

Beneficios
• 75°C mojado + resistente a radiación UV; uso a la interperie en USA
• Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto
para instalaciones visibles)
• Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones

 

Características de producto
• No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
• Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
• Resistente al agua, UL 75°C mojado
• Resistente a los rayos UV (SUN RES), resistente al ozono
• Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop“ de los aerogeneradores (WTG)

ÖLFLEX® TRAY VTC

Cable flexible para charola con aprobación TC-ER para instalación fácil.

 

 

Beneficios
• Más fácil de jalar que los cables para charola portacable estándar
• Su aislamiento de PVC brinda gran flexibilildad por encima del PVC/nylon)

 

Características del producto
• Resistente a Rayos UV
• Entierro directo
• Resistente al agua, UL 90°C wet rating


Número de parte Núm. de conductores y sección en mm² AWG por conductor Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km
221803 3 G 1.0   7.5 28.8 85
221804 4 G 1.0   8.1 38.4 98
221805 5 G 1.0   8.8 48 115
221807 7 G 1.0   9.5 67 149
221812 12 G 1.0   12.1 115 255
221818 18 G 1.0   14.9 173 365
221603 25 G 1.0   16.9 240 479
221603 3 G 1.5   8.3 43 103
221604 4 G 1.5   8.9 58 124
221605 5 G 1.5   9.7 72 146
221607 7 G 1.5   10.5 101 189
221609 9 G 1.5   12.1 130 255
221612 12 G 1.5   14.4 173 328
221618 18 G 1.5   16.6 259 431
221625 25 G 1.5   18.8 360 592
221641 41 G 1.5   25.0 591 931
221403 3 G 2.5   9.2 72 130
221404 4 G 2.5   10.0 96 159
221405 5 G 2.5   10.8 120 224
221407 7 G 2.5   11.8 168 252
221412 12 G 2.5   16.2 288 459
221418 18 G 2.5   18.7 432 654
221425 25 G 2.5   22.5 600 874
221204 4 G 4.0   11.7 153 226
221205 5 G 4.0   12.8 192 279
221004 4 G 6.0   14.7 231 394
221005 5 G 6.0   16.0 288 472
221007 7 G 6.0   17.4 405 661
220804 4 G 10.0   17.9 384 715
220805 5 G 10.0   19.6 480.6 771
220604 4 G 16.0   22.8 615 864
220605 5 G 16.0   24.9 768 1080
220404 4 G 4 27.8 960 1418
220204 4 G 2 32.3 1344 2077

Número de parte Núm. de conductores  Diámetro
exterior (mm)
Peso de cobre
(lbs/mft)
Peso
(kg/km)
18 AWG (7 hilos)
201803 3 7.3 16 46
201804 4 7.8 21 56
201805 5 8.4 26 67
201807 7 9.1 37 84
201809 9 10.4 48 106
201812 12 11.6 63 133
201818 18 14.3 95 204
201819 19 14.3 101 211
201825 19 16.3 132 267
16 AWG (7 hilos)
201603 3 7.9 26 59
201604 4 8.5 34 73
201605 5 9.3 43 87
201607 7 10.0 60 112
201608 8 10.8 68 127
201609 9 11.6 77 142
201612 12 12.9 103 180
201616 16 15.1 137 249
201618 18 15.8 154 275
201619 19 15.8 162 284
201625 25 17.9 214 363
14 AWG (19 hilos)
201403 3 8.7 40 78
201404 4 9.4 54 98
201405 5 10.3 67 118
201407 7 11.2 94 154
201409 9 12.9 121 197
201412 12 15.3 161 269
201418 18 17.7 242 381
201419 19 17.7 255 396
201425 25 20.2 335 508
12 AWG (19 hilos)
201203 3 9.7 64 106
201204 4 10.5 85 110
201205 5  11.5 106 164
201207 7 12.4 149 217
201212 12 3 17. 255 378
201216 16 3 18. 341 488
10 AWG (19 hilos)
201003 3 11.0 102 150
201004 4 12.0 136 193
201005 5 13.1 170 236
201007 7 15.1 238 333
8 AWG (19 hilos)
200804 4 15.8 217 320
200805 5 17.3 271 392
6 AWG (19 hilos)
200604 4 19.2 343 484
200605 5 22.1 429 629