Ampliación de Ancho de Banda
Soluciones de conexión y marcado de LAPP para la expansión de la banda ancha
Las amplias conexiones de fibra óptica están allanando el camino para el éxito de la infraestructura 5G. Esto permitirá a LAPP ampliar su actual campo de negocio de comunicación industrial. La tecnología 5G lleva este campo a un nuevo nivel de rendimiento.
La transformación digital y el aumento masivo del tráfico de datos exigen capacidades de red cada vez mayores. Esto es especialmente cierto en el caso del Internet de las Cosas en la industria y la logística. El 5G tiene un enorme potencial para mejorar significativamente la comunicación máquina a máquina (M2M) en la automatización de las líneas de producción, y el potente estándar inalámbrico garantiza la estabilidad de la red móvil.
LAPP cree que el 5G y otras tecnologías inalámbricas existentes representan un complemento ideal para las soluciones de comunicación por cable.
¿Qué requisitos especiales deben cumplir las soluciones de conexión para la expansión de la banda ancha?
- Transmisión rápida y fiable de grandes volúmenes de datos
- Sin metales, sin fallos y a prueba de errores
- Entregas puntuales en la obra
- Máxima calidad de fibras, cables y componentes para un funcionamiento sin fallos
Algunos productos para aplicaciones para el ancho de banda
Ofrecemos a nuestros clientes una transmisión rápida y fiable de grandes volúmenes de datos con la ayuda de cables de fibra óptica LAPP: sin metales, sin fallos y a prueba de bichos. La transmisión a través de señales luminosas ni siquiera se ve afectada por la radiación electromagnética.
Coaxial - RG-11 A/U OUTDOOR
Instalación fija y uso flexible condicional en interiores y exteriores secos o húmedos. Rango de temperaturas de -55°C a +250°C
COAXIAL-CABLE RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25
Para PCs y estaciones de trabajo CAD, visualización de procesos. Instalación fija o aplicación de movimiento continuo. Rango de temperaturas de -10°C a +80°C
Cable de conexión para monitores en color
Coaxial - RG-188 A/U
Instalación fija y uso flexible condicional en interiores y exteriores secos o húmedos. Rango de temperaturas de -55°C a +250°C
MULTI-COAXIAL-CABLE 2XRG 59 B/U
Esto ahorra costes de instalación. Cable de dos conductores, cubierta exterior de PVC. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir sus productos?
Entregas puntuales en las obras, calidad fiable y necesidades urgentes inmediatas: éstas son las necesidades típicas de una empresa de ingeniería civil. Nuestros clientes suelen instalar cables de fibra óptica que cubren largas distancias. Su objetivo es evitar pérdidas de rendimiento. Para una expansión de la banda ancha preparada para el futuro.
Los cables de fibra óptica LAPP permiten transmitir grandes cantidades de datos de forma rápida y fiable. Los datos se transmiten como señales luminosas. El proceso está exento de metales, fallos y errores. La transmisión de datos ni siquiera se ve afectada por la radiación electromagnética.
¿Por qué productos LAPP para la expansión de la banda ancha?
Sabemos que la expansión de la banda ancha en Alemania se encuentra todavía en sus primeras fases y que cada uno de sus proyectos tiene sus propios retos. Tenga la seguridad de que en LAPP estamos en el punto de partida. Juntos, abordaremos estos retos y desarrollaremos soluciones individuales, hechas a medida para usted.
Estamos totalmente preparados. Todos los tipos habituales de cables de fibra óptica están en stock para usted en longitudes máximas de tambor para su recuperación inmediata. Gracias a nuestros procesos logísticos, podemos ofrecerle estos productos de forma rápida y fiable. Esto le permitirá cumplir sus plazos, a pesar de la difícil situación actual.
Las ventajas para usted de un vistazo:
- Alta disponibilidad de existencias
- Suministro en bidones de madera maciza sobre bastidor de transporte sin alquiler
- Variantes de marcado específicas del cliente: asignación óptima y protección antirrobo en su obra
- Acuerdos marco con ciclos de recogida individuales: un solo pedido, la recogida que necesiteOfrecemos todos los estándares de fibra deseados, ya procedan de plantas de producción de Europa o Asia
El aumento del volumen de datos y las crecientes necesidades de transmisión de datos con instalaciones de fibra óptica provocan una gran demanda de productos de la gama de cables de fibra óptica. Con el configurador de fibra óptica de LAPP, usted mismo puede confeccionar en línea, de forma rápida y sencilla, el montaje adecuado a partir de la gama de LAPP. En LAPP ofrecemos productos para aplicaciones interiores, exteriores y universales. Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre diferentes tipos de fibra, como fibra de vidrio pura, fibra de plástico o fibra mixta.
¿Necesita fibras o longitudes especiales? En LAPP podemos fabricar, probar y entregar la longitud que desee en todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos.
LAPP, con más de 50 años de experiencia en desarrollo y fabricación, se destaca por sus innovaciones y su alto nivel de calidad y fiabilidad.
¿No encuentras el producto adecuado para tus necesidades? Desarrollamos soluciones personalizadas para ti. ¡Nuestros expertos están listos para asesorarte!