Acero y Metal
Rendimiento confiable sin importar que tan extrema sea la temperatura.
Elegir el mejor cable para aplicaciones que involucran temperaturas extremas es una de las decisiones de diseño más importantes que puedes tomar. Cuando se trata de soportar calor y frío extremos, algunos cables tienen claras ventajas sobre otros. Los cables de la gama ÖLFLEX® HEAT mantienen sus propiedades eléctricas y mecánicas, asegurando una potencia ininterrumpida, sin importar que tan severas sean las condiciones.
Como elemento vital de sus sistemas, cables e hilos son vitales para transmitir energía y enviar señales de control y datos de manera oportuna y confiable. Los cables ÖLFLEX® HEAT están diseñados con los materiales más fiables y resistentes, incluidos los polímeros reticulados, silicona, fluoropolímeros y fibra de vidrio. Estos componentes garantizan un rendimiento duradero unay otra vez, proporcionando un tiempo de actividad y productividad óptimos.
Ventajas del cable de silicón
- Resistencia hidrólisis
- Resistente a rayos UV
- Resistente a aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales
- Soporta temperaturas bajas de hasta -50 °C
Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Hornos industriales
- Fundiciones de acero y vidrio
- Calderas industriales
- Maquinaria industrial
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
- Flexible, fácil instalación en espacios reducidos
- Identificación de conductores
- Blindado
- Resiste a temperaturas de -60°C hasta 180°C
- El trenzado de cobre apantalla el cable contra interferencias electromagnéticas
- UL
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
- Cable de fuerza
- Flexible, fácil instalación
- Identificación de conductores
- Resiste a temperaturas de -60°C hasta 180°C
- Baja corrosividad de los gases en caso de incendio
- Cubierta y aislamiento de un compuesto libre de halógenos
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
- Cable de fuerza
- Flexible, fácil instalación
- Identificación de conductores
- Resiste a temperaturas de -60°C hasta 180°C
- El trenzado de malla cerrada de alambres de acero galvanizado protege contra daños mecánicos
- Mayor durabilidad en aplicaciones que los cables de silicona convencionales
SKINDICHT® FKM
- Hasta +200°C
- Latón niquelado
- Cono de sellado: FKM
- O-ring: FKM
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
- Óptimo alivio de esfuerzo
- Estanco
SKINDICHT® CN
- Hasta +200°C
- Acero al cromo-níquel
- Cono de sellado: FPM
- O-ring: FPM
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
- Alta resistencia a la corrosión y agua salada
- Para alto estrés mecánico
SYLVYN® HIPROJACKET
- Hasta +260°C - hasta +1090°C en 20 minutos
- Fibra de vidrio con capa de silicón de óxido de hierro
- Diseño flexible
SYLVYN® CHAIN ACERO
- Corrugado
- Cargas pesadas
- Aplicaciones extremas de carga y tamaño escalable
- Resistencia mecánica y corrosión para entornos más duros
SYLVIN® SSUE
- Hasta +400°C
- Acero inoxidable AISI 316
- Resistente a la corrosión
- Alta resistencia
- Para alto estrés mecánico