ÖLFLEX® HEATシリーズは、ハロゲンフリーの素材を使用しています。

温度レンジによって、様々なラインナップをご用意。
単心と多心、そして様々な材質での中から最適なケーブルを選択頂けます。
単心と多心、そして様々な材質での中から最適なケーブルを選択頂けます。

-195℃の極低温から+650℃の超高温まで、過酷な条件下での使用に耐え、
期待に完璧に応えるケーブルです。
期待に完璧に応えるケーブルです。

ÖLFLEX® HEAT 多心ケーブル
温度レンジ | 製品名 | ハロゲン フリー |
難燃性 | 非火炎 伝達 |
低煙濃度 | 低有毒 ガス |
VDE/HAR |
UL/CSA 認証 |
GL認証 | 300/500V | 450/750V | 600/1000V | 10000V | 600V(UL) | 1000V(UL) | シース/ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | ||||||||||||||||
-20° | +90° | ÖLFLEX® HEAT 105 MC | ● | ● | PVC | ||||||||||||
-55° | +125° | ÖLFLEX® HEAT 125 MC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XLPO | ||||||
-50° | +180° | ÖLFLEX® HEAT 125 C MC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XLPO | ||||||
-50° | +180° | ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||||
-50° | +180° | ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-EWKF | ● | ● | ● | ● | ● | シリコン | |||||||||
-50° | +180° | ÖLFLEX® HEAT 180 MS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||
-50° | +180° | ÖLFLEX® HEAT 180 CMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||
-50° | +180° | ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||||
-50° | +180° | ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||||
-50° | +180° | ÖLFLEX® HEAT 180 GLS | ● | ● | ● | ● | ● | シリコン+ グラスファイバー |
|||||||||
-100° | +205° | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | ● | ● | FEP | ||||||||||||
-100° | +205° | ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP | ● | ● | FEP/PTFE | ||||||||||||
-190° | +260° | ÖLFLEX® HEAT 260 MC | ● | ● | PTFE | ||||||||||||
-190° | +260° | ÖLFLEX® HEAT 260 C MC | ● | ● | PTFE | ||||||||||||
-190° | +260° | ÖLFLEX® HEAT 260 GLS | ● | ● | PTFE + グラスファイバー |
||||||||||||
-50° | +350° | ÖLFLEX® HEAT 350 MC | ● | ● | ● | グラスファイバー | |||||||||||
-195° | +400° | ÖLFLEX® HEAT 1565 MC | ● | ● | ● | グラスファイバー |
ÖLFLEX® HEAT単線
温度レンジ | 製品名 | ハロゲン フリー |
難燃性 | 非火炎 伝達 |
低煙濃度 | 低有毒 ガス |
VDE/HAR |
UL/CSA 認証 |
GL認証 | 300/500V | 450/750V | 600/1000V | 10000V | 600V(UL) | 1000V(UL) | シース/ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | ||||||||||||||||
-55℃ | +125℃ | ÖLFLEX® HEAT 125 SC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XLPO | ||||
-50℃ | +180℃ | ÖLFLEX® HEAT 180 SiF | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||||
-50℃ | +180℃ | ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | シリコン | |||||||
-50℃ | +180℃ | ÖLFLEX® HEAT 180 SiD | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||||
-50℃ | +180℃ | ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||||
-50℃ | +180℃ | ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||||
-50℃ | +180℃ | ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi | ● | ● | ● | ● | シリコン | ||||||||||
-100℃ | +205℃ | ÖLFLEX® HEAT 205 SC | ● | ● | FEP | ||||||||||||
-190℃ | +260℃ | ÖLFLEX® HEAT 260 SC | ● | ● | PTFE | ||||||||||||
-50℃ | +350℃ | ÖLFLEX® HEAT 350 SC | ● | ● | ● | グラスファイバー | |||||||||||
-50℃ | +650℃ | ÖLFLEX® HEAT 650 SC | ● | ● | ● | グラスファイバー | |||||||||||
-195℃ | +400℃ | ÖLFLEX® HEAT 1565 MC | ● | ● | ● | グラスファイバー |
アプリケーション
- ●ヒーターモジュール
- ●電気加熱装置
- ●電気炉
- ●重工業
- ●鉄鋼加工
- ●鋳造
- ●ガラス加工
- ●セラミック加工
- ●化学工業
- ●プラント
- ●発電所
- ●その他
最新製品カタログやパンフレット