アーマード(SY)ケーブル(スチール編組)
アーマード(SY)ケーブルは機械保護を強化するスチール編組多心PVCコントロールケーブルです。ナンバリングまたはカラーコードによる心線識別が可能です。
ÖLFLEX® Classic 110 SYケーブル
亜鉛メッキスチール編線と透明なPVCアウターシースで保護されたアーマードケーブルです。柔軟性があり設置が簡単で、高水準な機械保護により設置耐用年数が延長されています。
工作機械業界など、SYケーブルの高度な保護が非常に重要である幅広い産業アプリケーションに最適です


ナンバリング付き多心SYコントロールケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
製品仕様
プレーンな導電性銅線の細撚線に、PVCベースの心線絶縁を備えています。線心は黒地に白のナンバリング付きです。インナーシースは灰色の特殊PVCコンパウンド、アウターシースは亜鉛メッキスチール編線および透明なPVCです。
テクニカルデータ
可動使用向け最小曲げ半径: | 20 x ケーブル径 |
温度範囲: | 断続的な可動使用: -5°C to +70°C 固定使用: -40°C to +80°C |
公称電圧: | 300/500V |
導体の撚線: | VDE 0295クラス5、IEC 602285クラス5準拠の細線 |
線心識別: | 黒の線心、白のナンバリング(VDE 0293) |
VDE規制に準拠: | VDE規制番号7030、最大60心のサイズ |
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SYケーブル
標準Ölflex® Classicの全ての利点を備えたÖlflex® Classic SYケーブルは亜鉛メッキスチール編線と透明なPVCアウターシースによって保護が強化されたアーマードケーブルです。柔軟性があり設置が簡単で、高水準な機械保護により設置耐用年数が延長されています。
工作機械業界など、SYの高度な保護が非常に重要である幅広い産業アプリケーションに最適です。


ナンバリング付き多心SYコントロールケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
製品仕様
プレーンな導電性銅線の細撚線に、PVCベースの心線絶縁を備えています。線心はÖLFLEX®カラーコードの各種カラー付きです。インナーシースは灰色の特殊PVCコンパウンド、アウターシースは亜鉛メッキスチール編線および透明なPVCです。
テクニカルデータ
可動使用向け最小曲げ半径: | 20 x ケーブル径 |
温度範囲: | 断続的な可動使用: -5°C to +70°C 固定使用: -40°C to +80°C |
公称電圧: | 300/500V :ケーブルサイズ 1.5 ㎟以下 |
導体の撚線: | VDE 0295クラス5、IEC 602285クラス5準拠の細線 |
カラーコード: | 最大5線心: VDE 0293、BS 6500 最小6 線心: ÖLFLEX®カラーコード |
VDE規制に準拠: | シース: VDE 0245/0281 |