産業用丸型コネクタ
LAPP EPIC(産業用コネクタ)の丸型コネクタは、サーボモーターおよびサーボハーネスでの使用向けに設計された電源および信号用ケーブルコネクタです。
EPIC® CIRCON LS1丸型コネクタ
コンタクト構成が5+PE、3+PE+4 LS1のCIRCON電源用丸型コネクタは、サーボモーターおよびサーボハーネスでの使用向けに設計されています。シンプルなケーブル対ケーブル、ケーブル対マシンの要件を満たすカプラー、コネクタ、パネル取付構成で入手できます。丸型コネクタには、統合されたEMCシールド端子が付属します。
LS1丸型コネクタのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。 LS1 LS1丸型コネクタ:


EPIC® CIRCON M23丸型コネクタ
M23 CIRCON丸型コネクタは、サーボモーターおよびサーボハーネスでの信号通信、測定および制御テクノロジ、プラントエンジニアリング向けに設計されています。シンプルなケーブル対ケーブル、ケーブル対マシンの要件を満たすカプラー、コネクタ、パネル取付構成で入手できます。はんだ端子または圧着端子のコンタクトが使用可能です。不適切なはめ合わせを回避するために3つのキーを備えています。
M23丸型コネクタのラインナップ一覧はこちらをご覧ください。
丸型コネクタのインサート
丸型コネクタのインサートのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
- EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole
- EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole D-Sub
- EPIC® SIGNAL M23 Inserts 16 pole
- EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole
- EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole D-Sub
- EPIC® SIGNAL M23 Inserts 6 pole
- EPIC® SIGNAL M23 Inserts 7 pole
- EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole
- EPIC® SIGNAL M23 Inserts 9 pole
丸型コネクタのコンタクト
丸型コネクタのコンタクトのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。
- EPIC® POWER LS1 Contacts female
- EPIC® POWER LS1 Contacts male
- EPIC® POWER LS1.5 Contacts female
- EPIC® POWER LS1.5 Contacts male
- EPIC® POWER LS3 female contacts
- EPIC® POWER LS3 male contacts
- EPIC® POWERLOCK Crimp contacts
- EPIC® POWERLOCK Screw contacts
- EPIC® SIGNAL M23 Contacts female
- EPIC® SIGNAL M23 Contacts male