ケーブルグランド

LAPPケーブルグランド(SKINTOP®)はナイロン、金属、プラスチックおよびEMC対策など、幅広い種類のケーブルグランドを利用可能です。ブレードのアーシングへの標準的なクランプに対応します。MネジまたはPGネジ、Atex認可バージョンでも利用可能です。IP68およびIP69KまでのIP等級に該当します。

SKINTOP® ST-M & STR-M

丈夫なナイロン素材で製造されたLAPPのSkintop®グランドのラインナップは、従来のスタッフィンググランドを上回る数々の利点があります。パネル、スイッチ、制御装置や工作機械産業において、多数使用されています。これらのグランドは特許を取得した独自の耐振動ロックを特徴とし、高いIP等級(IP68およびIP69K)により乾燥または湿潤条件の幅広い産業環境で使用できます。

SKINTOP Nylon ケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。

SKINTOP® CLICK / CLICK-R

 

革新性で市場をリードするケーブルインサーションシステムは、世界中で使用されるSKINTOP®ケーブルグランドの実績ある特性に基づき、迅速かつ柔軟性の高い組立が可能です。「左に回す→右に回す」という簡単なクリックインにより、ケーブルの固定、中心合わせ、ストレインリリーフされた取り付け、最大限の保護等級を数秒で実現します。リダクションシールインサートを使用した革新的なSKINTOP® CLICK-Rは、より小さいケーブル径でのシールが可能です。

SKINTOP CLICKケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。

SKINTOP® MS-M & MSR-M

 

メトリック接続ネジ付きニッケルメッキ真鍮ケーブルグランドSKINTOP® MS-M / MSR-Mは、一貫性と信頼性に関して高い品質を備えており、機械および装置の製造、計測、制御での使用、および製薬産業や医療用機器での使用向けに特別に設計されています。SKINTOP® MS- M / MSR-M75x1.5、M90x2、M110x2の革新的な二重ラメラインサートにより、大径ケーブルの組立も簡単です。現在IP 69 K認可を受けており、高圧洗浄機および温水を使用する産業用機械の最も過酷な洗浄手順においても、機能が実証されています。MSRは、小径へのシーリングを提供します。

SKINTOP金属製ケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。

SKINTOP® MS-SC-M / MS-SC-M-XL

 

SKINTOP® MS-SC-M Screen Connectionは、すべての銅シールドケーブルに最適なグランドです。広いクランプレンジにより、取り付けと割り当てが非常に簡単なため、効率的に在庫管理できます。SKINTOP® MS-SC-Mを使用すると、ケーブルの中心合わせ、接続、ストレインリリーフ、IP68準拠の高い密閉性を1つのステップで実現します。壁がより厚い パネルやハウジング用のバリエーションとして、より長い接続ネジを使用するSKINTOP® MS-SC-M-XLを推奨します。

EMCアースケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。

 

SKINTOP® ATEXグランド

 

SKINTOP® ATEXケーブルグランドには一貫性と信頼性に関して高い品質を備えたメトリック接続ネジが使用され、爆発の危険のある分野、特に化学および石油化学工業で使用するために設計されています。SKINTOP® ATEXグランドのケーブルエントリは、装置グループIIおよび装置カテゴリ2Gおよび1D、保護種別が安全増防爆「e」の防爆要件を十分に満たします(EN 60079-0、EN60079-7、EN 61241-1準拠)。

ATEX認可のナイロン製ケーブルグランドのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。

ATEX認可の金属製ケーブルグランドのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。

その他のケーブルグランドを検索する場合は、こちらをクリックしてください。

ケーブルグランド

LAPPケーブルグランド(SKINTOP®)はナイロン、金属、プラスチックおよびEMC対策など、幅広い種類のケーブルグランドを利用可能です。ブレードのアーシングへの標準的なクランプに対応します。MネジまたはPGネジ、Atex認可バージョンでも利用可能です。IP68およびIP69KまでのIP等級に該当します。

 

SKINTOP metric 2

SKINTOP® ST-M & STR-M

丈夫なナイロン素材で製造されたLAPPのSkintop®グランドのラインナップは、従来のスタッフィンググランドを上回る数々の利点があります。パネル、スイッチ、制御装置や工作機械産業において、多数使用されています。これらのグランドは特許を取得した独自の耐振動ロックを特徴とし、高いIP等級(IP68およびIP69K)により乾燥または湿潤条件の幅広い産業環境で使用できます。

SKINTOP Nylon ケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。
SKINTOP® ST-M

 

SKINTOP® CLICK / CLICK-R

革新性で市場をリードするケーブルインサーションシステムは、世界中で使用されるSKINTOP®ケーブルグランドの実績ある特性に基づき、迅速かつ柔軟性の高い組立が可能です。「左に回す→右に回す」という簡単なクリックインにより、ケーブルの固定、中心合わせ、ストレインリリーフされた取り付け、最大限の保護等級を数秒で実現します。リダクションシールインサートを使用した革新的なSKINTOP® CLICK-Rは、より小さいケーブル径でのシールが可能です。

SKINTOP CLICKケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。
SKINTOP® CLICK

 

SKINTOP® MS-M & MSR-M

メトリック接続ネジ付きニッケルメッキ真鍮ケーブルグランドSKINTOP® MS-M / MSR-Mは、一貫性と信頼性に関して高い品質を備えており、機械および装置の製造、計測、制御での使用、および製薬産業や医療用機器での使用向けに特別に設計されています。SKINTOP® MS- M / MSR-M75x1.5、M90x2、M110x2の革新的な二重ラメラインサートにより、大径ケーブルの組立も簡単です。現在IP 69 K認可を受けており、高圧洗浄機および温水を使用する産業用機械の最も過酷な洗浄手順においても、機能が実証されています。MSRは、小径へのシーリングを提供します。

SKINTOP金属製ケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。
SKINTOP® MS-M

 

SKINTOP® MS-SC-M / MS-SC-M-XL

SKINTOP® MS-SC-M Screen Connectionは、すべての銅シールドケーブルに最適なグランドです。広いクランプレンジにより、取り付けと割り当てが非常に簡単なため、効率的に在庫管理できます。SKINTOP® MS-SC-Mを使用すると、ケーブルの中心合わせ、接続、ストレインリリーフ、IP68準拠の高い密閉性を1つのステップで実現します。壁がより厚い パネルやハウジング用のバリエーションとして、より長い接続ネジを使用するSKINTOP® MS-SC-M-XLを推奨します。

EMCアースケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。
SKINTOP® MS-SC-M

 

SKINTOP® ATEXグランド

SKINTOP® ATEXケーブルグランドには一貫性と信頼性に関して高い品質を備えたメトリック接続ネジが使用され、爆発の危険のある分野、特に化学および石油化学工業で使用するために設計されています。SKINTOP® ATEXグランドのケーブルエントリは、装置グループIIおよび装置カテゴリ2Gおよび1D、保護種別が安全増防爆「e」の防爆要件を十分に満たします(EN 60079-0、EN60079-7、EN 61241-1準拠)。

ATEX認可のナイロン製ケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。

 

ATEX認可の金属製ケーブルグランドのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。
SKINTOP® MS-M ATEX

 

その他のケーブルグランドを検索する場合は、こちらをクリックしてください ケーブルグランド

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。

 

   03-4520-6245


sales@lappgroup.jp

カスタマーサポートカスタマーサポート