可動ケーブルOLFLEX® FD、CHAINシリーズの可動範囲を一覧でご確認頂けます。
ストローク長、加速度、スピード、温度範囲などから適切な可動ケーブル曲げ半径、サイクル数を明記しています。
ストローク長、加速度、スピード、温度範囲などから適切な可動ケーブル曲げ半径、サイクル数を明記しています。
パワー・コントロールケーブルOLFLEX® 可動ケーブル ガイドライン
本一覧は、ガイドラインであり、ケーブル敷設状況、装置稼働中におけるメンテナンスや環境により左右されるため、実際のサービスライフを保証するものではございません。一覧にあるストローク長、加速度、スピードは、すべて最大値であり、その数値を超えないでください。
【表の見方】
例えば、お使いのケーブルチェーンアプリケーションの動作条件が、以下条件とします。
使
用
条
件
用
条
件
- ・温度範囲:30 ℃
- ・ストローク:5m
- ・加速度:3m/s2
- ・スピード:3m/s(ガイド無)
この条件から以下表でそれぞれの数値を超えない範囲を当てはめてます。
製品名 | 最大スト ローク長(m) |
最大 加速度 (m/s 2) |
最大スピード (m/s) |
周囲温度 範囲(℃) |
曲げ半径(mm) (係数Xケーブル外径) | ||||||||||
200万回 サイクル |
300万回 サイクル |
500万回 サイクル |
700万回 サイクル |
1000万回 サイクル |
|||||||||||
ガイド無 | ガイド有 | <10m | >10m | <10m | >10m | <10m | >10m | <10m | >10m | <10m | >10m | ||||
(※サイクル=1往復) | |||||||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC |
10 | 5 | 3 | 3 | 0~+15 | 12 | 14.5 | ||||||||
+16~+50 | 10 | 12 | |||||||||||||
+51~+70 | 12 | 14.5 |
・ | 200 万回ストロークの場合 ケーブル外径 ×10倍の曲げ半径 でケーブル布設を行う。(ストローク10m以内) |
・ | 300 万回ストロークの場合 ケーブル外径 ×12倍の曲げ半径 でケーブル布設を行う。(ストローク10m以内) |
このようなガイドランを示しています。 |
グレード | 製品名 | 最大スト ローク長(m) |
最大 加速度 (m/s2) |
最大スピード (m/s) |
周囲温度 範囲(℃) |
曲げ半径(mm) (係数Xケーブル外径) | ||||||||||
200万回 サイクル |
300万回 サイクル |
500万回 サイクル |
700万回 サイクル |
1000万回 サイクル |
||||||||||||
ガイド無 | ガイド有 | <10m | >10m | <10m | >10m | <10m | >10m | <10m | >10m | <10m | >10m | |||||
(※サイクル=1往復) | ||||||||||||||||
ベーシック (ベーシックライン) |
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC |
10 | 5 | 3 | 3 | 0~+15 | 12 | 14.5 | ||||||||
+16~+50 | 10 | 12 | ||||||||||||||
+51~+70 | 12 | 14.5 | ||||||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY |
10 | 5 | 3 | 3 | 0~+15 | 12 | 14.5 | |||||||||
+16~+50 | 10 | 12 | ||||||||||||||
+51~+70 | 12 | 14.5 | ||||||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 809 |
10 | 5 | 3 | 3 | 0~+15 | 12 | 14.5 | |||||||||
+16~+50 | 10 | 12 | ||||||||||||||
+51~+70 | 12 | 14.5 | ||||||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY |
10 | 5 | 3 | 3 | 0~+15 | 12 | 14.5 | |||||||||
+16~+50 | 10 | 12 | ||||||||||||||
+51~+70 | 12 | 14.5 | ||||||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 819 P |
10 | 5 | 3 | 3 | -5~+15 | 12.5 | 15 | 19.5 | ||||||||
+16~+50 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
+51~+70 | 12 | 14.5 | 19 | |||||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP |
10 | 5 | 3 | 3 | -5~+15 | 12.5 | 15 | 19.5 | ||||||||
+16~+50 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
+51~+70 | 12 | 14.5 | 19 | |||||||||||||
ミディアム (コアライン) |
ÖLFLEX® FD 90 |
20 | 20 | 10 | 5 | -5~+15 | 9.5 | 12 | 10.5 | 13 | 13 | 16.5 | ||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® FD 90 CY |
20 | 20 | 10 | 5 | -5~+15 | 9.5 | 12 | 10.5 | 13 | 13 | 16.5 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 |
20 | 20 | 10 | 5 | 0~+15 | 9 | 11.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY |
20 | 20 | 10 | 5 | 0~+15 | 9 | 11.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY ≤ 16 mm² |
20 | 20 | 10 | 5 | -5~+15 | 9.5 | 12 | 11 | 13.5 | 13.5 | 17 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10.5 | 13 | 13 | 16.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY ≥ 25 mm² |
20 | 20 | 10 | 5 | -5~+15 | 10 | 12.5 | 11.5 | 15 | 15 | 19 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 9 | 11.5 | 11 | 14 | ||||||||||
+51~+70 | 9.5 | 12 | 11.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | ||||||||||
ÖLFLEX® FD 891 |
20 | 20 | 10 | 5 | -5~+15 | 9.5 | 12 | 10.5 | 13 | 13 | 16.5 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® FD 891 CY |
20 | 20 | 10 | 5 | -5~+15 | 9.5 | 12 | 10.5 | 13 | 13 | 16.5 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN TM |
20 | 20 | 10 | 5 | -25~+5 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 13.5 | 17 | |||||
+6~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN TM CY |
20 | 20 | 10 | 5 | -25~+5 | 13 | 16.5 | 15 | 19 | 19 | 23.5 | |||||
+6~+50 | 10 | 12.5 | 11.5 | 14.5 | 14 | 17.5 | ||||||||||
+51~+70 | 12 | 15 | 14 | 17.5 | 17.5 | 22 | ||||||||||
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P |
50 | 30 | 10 | 5 | -5~+15 | 8.5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 8.5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP |
50 | 30 | 10 | 5 | -5~+15 | 8.5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 8.5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||
ÖLFLEX® FD 891 P |
50 | 30 | 10 | 5 | -5~+15 | 8.5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | |||||
+16~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | ||||||||||
+51~+70 | 8.5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||
ハイエンド (エクステンデッドライン) |
ÖLFLEX® CHAIN 90 P |
100 | 50 | 10 | 5 | -35~-15 | 9.5 | 12 | 11 | 13.5 | 13 | 16 | ||||
-14~+60 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 12 | ||||||||||
+61~+80 | 9 | 11.5 | 10.5 | 13 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP |
100 | 50 | 10 | 5 | -35~-15 | 9.5 | 12 | 11 | 13.5 | 13 | 16 | |||||
-14~+60 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 12 | ||||||||||
+61~+80 | 9 | 11.5 | 10.5 | 13 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® FD 855 P |
100 | 50 | 10 | 5 | -40~-15 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | |||||
-14~+60 | 5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6 | 7.5 | ||||||||||
+61~+80 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||
ÖLFLEX® FD 855 CP |
100 | 50 | 10 | 5 | -40~-15 | 10 | 12.5 | 11.5 | 14 | 13.5 | 17 | |||||
-14~+60 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 12 | ||||||||||
+61~+80 | 9 | 11.5 | 10.5 | 13 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP |
100 | 50 | 10 | 5 | -50~-20 | 10 | 12.5 | 11.5 | 14 | 13.5 | 17 | |||||
-19~+60 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 12 | ||||||||||
+61~+80 | 9 | 11.5 | 10.5 | 13 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 896 P ≤ 16 mm² |
100 | 50 | 10 | 5 | -40~-15 | 10 | 12.5 | 11.5 | 14 | 13.5 | 17 | |||||
-14~+70 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 12 | ||||||||||
+71~+90 | 9.5 | 12 | 11 | 13.5 | 13 | 16 | ||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 896 P ≥ 25 mm² |
100 | 50 | 10 | 5 | -40~-15 | 13 | 16.5 | 15 | 19 | 17 | 21 | |||||
-14~+70 | 10 | 12.5 | 11.5 | 14 | 12 | 15 | ||||||||||
+71~+90 | 12.5 | 15.5 | 14.5 | 18 | 16 | 20.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® ROBUST FD |
100 | 80 | 10 | 6 | -40~-15 | 10 | 12.5 | 11.5 | 14 | 13.5 | 17 | |||||
-14~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 12 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10.5 | 13 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
+71~+105 | 10 | 12.5 | 11.5 | 14.5 | 15 | 18.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® ROBUST FD C |
100 | 80 | 10 | 6 | -40~-15 | 10 | 12.5 | 11.5 | 14 | 13.5 | 17 | |||||
-14~+50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 12 | ||||||||||
+51~+70 | 9 | 11.5 | 10.5 | 13 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||
+71~+105 | 10 | 12.5 | 11.5 | 14.5 | 15 | 18.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P |
100 | 50 | 10 | 5 | -40~-15 | 10 | 13 | 11.5 | 15 | 13.5 | 17.5 | |||||
-14~+70 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12.5 | ||||||||||
+71~+90 | 9.5 | 12.5 | 11 | 14.5 | 13 | 17 | ||||||||||
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP ≤ 16 mm² |
100 | 50 | 10 | 5 | -40~-15 | 10 | 13 | 11.5 | 15 | 13.5 | 17.5 | |||||
-14~+70 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12.5 | ||||||||||
+71~+90 | 9.5 | 12.5 | 11 | 14.5 | 13 | 17 | ||||||||||
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP ≥ 25 mm² |
100 | 50 | 10 | 5 | -40~-15 | 13 | 17 | 15 | 19.5 | 17 | 21.5 | |||||
-14~+70 | 10 | 13 | 11 | 14.5 | 12 | 15.5 | ||||||||||
+71~+90 | 12.5 | 16.5 | 14.5 | 19 | 16 | 21 | ||||||||||
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP |
100 | 50 | 10 | 5 | -40~-15 | 9.5 | 12.5 | 10.5 | 14 | 13 | 17 | |||||
-14~+70 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12.5 | ||||||||||
+71~+90 | 9 | 12 | 10 | 13 | 12.5 | 16.5 | ||||||||||
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL |
20 | 50 | 10 | 5 | -40~-15 | 10 | 13 | 11.5 | 15 | 13.5 | 17.5 | |||||
-14~+70 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12.5 | ||||||||||
+71~+90 | 9.5 | 12.5 | 11 | 14.5 | 13 | 17 |