LAPPのクリーンルーム・ソリューション
クリーンルーム・エリア内では、使用する機械・設備・コンポーネントやケーブル、消耗品すべてにおいて、その適応性や安全性が高い品質基準で求められています。
LAPPは、ISO14644-1洗浄度クラス最高レベルの「クラス1」のIPA認定を取得した可動用クリーンルーム・ケーブルをラインアップ。低発塵・低アウトガスに加え、小外径・軽量設計により敷設がしやすいという利点があります。
また、発塵対策とケーブル保護を両立する可動PODシステムなども用意し、半導体などのアプリケーション向けの総合的なソリューションを提供しています。
LAPPウェブサイトよりホワイトペーパーをダウンロードされた方に特別キャンペーンのご案内!
LAPPオンラインショップでご利用頂ける10%OFFクーポンをプレゼント
※ホワイトペーパーをダウンロード後にクーポンコードが表示されます。