個人アカウントとは
個人アカウントでは、以下の機能をご利用いただけます:
1.1つの個人アカウントを1人のユーザーで使用
2.お支払方法:クレジットカード、銀行振込
2.製品登録リスト
3.ほしい物リスト
4.招待・紹介
新規登録方法
① ご購入前に新規登録が必要です
② [アカウントを作成]ボタンをクリック。


③ 必須項目を入力し、[アカウントを作成]ボタンをクリック。 (別途 確認メールが送信されます)




④ 登録時のメールアドレス、パスワードを入力しログインします。


購入方法
① ウェブサイトの右上の検索バーに型番を入力し、製品を検索します。
② 製品をクリックします。


③ 製品詳細ページに富んだら、個数とメーターをカーソルで選択または入力します。
④ [カートに入れる]ボタンをクリック。


⑤ ページ右上のミニカートアイコンをクリックすると、カートの中の製品が表示されます。
⑥ [カートに進む]か、[レジに進む]をクリックします。
カートでは、送料や製品重量のご確認ができます。


⑦ 送料は、総製品重量により自動計算されます。
送料:
1) 1万円(税抜)以上、20kg未満は送料無料
2) 1万円(税抜)未満、20kg未満は送料1000円
3) 20kg以上は、総製品重量により送料が自動計算されます
4) 300kg以上の場合、別途送料がかかります
⑧クーポンコードをご利用の際には、クーポンコードを入力し、[適用]をクリックします。
⑨ すべて確認したら、レジに進みます。


⑩ お届け先を新規追加するか、または登録済みの場合は選択します。
⑪ [次へ]ボタンをクリックします。


⑫ 支払い方法を選択します。
1) クレジットカードをご利用決済(GMO)
2) 商品出荷前銀行口座へお振込み決済
※クレジットカードの場合は、必須事項を入力します。
⑬ [注文を確定する]ボタンをクリックします。


⑭ ご注文が完了しました。ご注文確認メールが送信されます。
ページ右上の[レシートを印刷]をクリックすると、オーダー内容を印刷できます。